Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она обеспечивает обмен данными с обычными счетчиками M-Bus согласно EN 13757. Главный терминал M-Bus предназначен исключительно для использования в рамках решения Emalytics. Emalytics – это решение Phoenix Contact для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий.
IB IL MBUS-PAC
-
Коммуникационный модуль
2701927
Inline, Ведущее устройство M-Bus, интерфейс M-Bus, Для подключения устройств M-Bus, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 24,4 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| M-Bus | |
| Тип подключения | Штекер Inline |
| Скорость передачи данных | 300 Baud ... 19200 Baud (конфигурируемый) |
| Среда передачи | Медь |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 191 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BF |
| Код длины (гекс) | 10 |
| Код длины (дец) | 16 |
| Канал данных процесса | 256 бит |
| Адресное пространство ввода | 32 байт |
| Адресное пространство вывода | 32 байт |
| Длина регистра | 256 бит |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Место монтажа | Шкаф управления |
| Комплект поставки | включая штекеры Inline и поля для маркировки |
| Режим работы | Режим передачи данных процесса (16 слов) |
| Прочие характеристики | Для подключения устройств M-Bus |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Рассеиваемая мощность | макс. 1,6 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 90 мА |
| тип. 65 мА | |
| Потребляемая мощность | макс. 675 мВт |
| тип. 488 мВт | |
| Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 160 мА |
| тип. 56 мА (при 10 удельных нагрузках; см. пример расчета) | |
| тип. 26 мА (без подключенных удельных нагрузок) | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: M-Bus / питание 7,5 В (логическая схема шины) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: M-Bus / питание 24 В UM | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: M-Bus / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (UM) / действующее заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2701927 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRHABA |
| GTIN | 4046356902106 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 165 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 125 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 130b69a7-7409-4f77-9342-08e845d711aa |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Разъем для шины M для до 30 устройств
Возможность настройки скорости передачи данных от 300 до 19200 бод
Настройка параметров и обмен данными через данные процесса
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А