Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Клемма дает возможность подвода напряжения питания 120 В перем. тока в область 120 В перем. тока станции Inline. В объем поставки входит концевой модуль, при помощи которого необходимо закрывать область 120 В перем. тока.
IB IL 120 PWR IN-PAC
-
Модуль питания
2861454
Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), без защитного устройства (предохранителя), 120 В AC
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Питание фазы L (120 В B AC)