EMT (62X10)R - Вставная табличка
0800057

Вставная табличка, для обозначения модулей Inline от Phoenix Contact, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 62 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

EMT (62x10)R, белая вставная табличка, для обозначения модулей Inline от Phoenix Contact
Благодаря специальной форме вставные таблички EMT (62x10)R оптимально подходят для модулей Inline от Phoenix Contact
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным