Контроллеры здания

Контроллеры здания

Использовать инновационные контроллеры зданий от Phoenix Contact для реализации проектов умного здания и повышения энергоэффективности зданий, как существующих, так и новых. Для этого имеется специализированный ассортимент компонентов ввода-вывода. Эффективное проектирование обеспечивают Emalytics и Niagara Framework. Благодаря этому гарантируется поддержка всех важных протоколов связи.

Go to Product Detail Page for item 2861661
IB IL AI 8/IS-PAC - Аналоговый модуль
IB IL AI 8/IS-PAC - Аналоговый модуль
2861661

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, 0 мА ... 40 мА, -40 мА ... 40 мА, cпособ подключения: 2-, 3-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, встроенный блок питания датчиков, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2701000
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - Температурный модуль
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - Температурный модуль
2701000

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 8 каналов, ТС (термоэлемент), RTD (датчик сопротивления), 2-, 3-хпроводная схема подключения

Go to Product Detail Page for item 2861467
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Аналоговый модуль
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Аналоговый модуль
2861467

Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2862987
IB IL PD 24V-PAC - Распределитель потенциала
IB IL PD 24V-PAC - Распределитель потенциала
2862987

Клеммный модуль для распределения потенциала (24 В), в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), подвод напряжения питания 24 В из сегментной цепи (US).

Go to Product Detail Page for item 1185434
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Температурный модуль
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Температурный модуль
1185434

Inline, Клемма для измерения температуры, Аналоговые выход RTD: 4 (NTC, линейные резисторы), cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline