IB IL AO 2/U/BP-PAC - Аналоговый модуль
2861467

Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 аналоговых канала вывода
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В
Представление выходных данных возможно в двух различных форматах
Состояние выходных характеристик при возникновении ошибки настраивается
Обновление технологических данных, вкл. время преобразования цифро-аналогового преобразователя < 1 мс
Очень хорошие характеристики выходного усилителя, поэтому подходит для длинных проводников исп. элементов