Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Клемма оснащена четырьмя входами, которые можно конфигурировать на выбор независимо друг от друга для измерения напряжения или сопротивления, а также для подключения температурных датчиков сопротивления. Подключение датчиков производится при помощи 2-проводной технологии, так что рекомендуется применять датчики со сравнительно небольшим температурным коэффициентом (например, датчики из платины) и номинальным сопротивлением мин. 1000 Ω. Для измерения температуры посредством резисторов NTC с большим температурным коэффициентом подходит измерение сопротивления с пересчетом в значения температуры.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
Аналоговый модуль
2897952
Inline, Клемма аналогового ввода, 0 В ... 10 В, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Входы напряжения 0 В ... 10 В
Входы для измерителей температуры
2-проводная схема подключения датчиков
Индикаторы состояния и диагностики