Контроллеры здания

Контроллеры здания

Использовать инновационные контроллеры зданий от Phoenix Contact для реализации проектов умного здания и повышения энергоэффективности зданий, как существующих, так и новых. Для этого имеется специализированный ассортимент компонентов ввода-вывода. Эффективное проектирование обеспечивают Emalytics и Niagara Framework. Благодаря этому гарантируется поддержка всех важных протоколов связи.

Go to Product Detail Page for item 1199811
IB IL DALI MM-V2-PAC - Коммуникационный модуль
IB IL DALI MM-V2-PAC - Коммуникационный модуль
1199811

Inline, Ведущее устройство DALI, Поддержка нескольких ведущих устройств, встроенный блок питания DALI, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2861386
IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Температурный модуль
IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Температурный модуль
2861386

Inline, Клемма для измерения температуры, Аналоговые UTH-входы: 2 (Термоэлементы или линейное напряжение), cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2897020
IB IL DI 8/S0-PAC - Цифровой модуль
IB IL DI 8/S0-PAC - Цифровой модуль
2897020

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 8 (Счетные входы S0), 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки