Клемма IB IL DI 8/S0-PAC предназначена для применения в станции Inline. Обеспечивает регистрацию счетных импульсов от импульсных датчиков с интерфейсом S0 согласно DIN 43864, а также от импульсных датчиков класса A согласно МЭК 62053-31.
IB IL DI 8/S0-PAC
-
Цифровой модуль
2897020
Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 8 (Счетные входы S0), 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 191 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BF |
| Код длины (гекс) | 02 |
| Код длины (дец) | 02 |
| Канал данных процесса | 32 бит |
| Адресное пространство ввода | 4 байт |
| Адресное пространство вывода | 4 байт |
| Длина регистра | 4 байт |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 5 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | МЭК 62053-31 и DIN 43864 |
| Количество входов | 8 (Счетные входы S0) |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 4-проводная схема |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | 9 мА |
| Ток датчика на канал | макс. 250 мА |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Место монтажа | Шкаф управления |
| Комплект поставки | включая штекеры Inline и поля для маркировки |
| Количество каналов | 8 |
| Режим работы | Режим передачи производственных данных с двумя словами |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 55 мА |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 2 A (вкл. питание датчика) |
| макс. 70 мА (без питания датчиков, входы активны) | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2897020 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRHABA |
| GTIN | 4046356133098 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 205,933 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 118 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
8 цифровых входов
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 2 A
32-битный счетчик (вниз и вверх)
Индикаторы состояния и диагностики
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А