IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Модуль сегментации
2861904

Сегментные клеммные модули Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, с защитным (предохранитель) и диагностическим устройством

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Автоматическое построение сегмента цепи внутри главной цепи тока
Защита сегмента цепи посредством внутреннего предохранителя
Индикаторы состояния и диагностики