Axioline F, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 8 (для резистивных температурных датчиков), cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Функциональность RTD, искробезопасный, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Модули ввода-вывода
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, порты IO-Link Класс A: 1, тип подключения: Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, IO-Link, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Axioline E, Устройство цифрового ввода, порты IO-Link Класс A: 1, тип подключения: Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, IO-Link, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Модуль расширения для контроллеров Catan.
В настоящее время может использоваться только в сочетании с CATAN C1 EN и Emalytics/Niagara, использование через приложение Symcon находится в стадии подготовки.
4 линии DALI, DALI-2, мультимастер, встроенный блок питания DALI, 8 DOI. Локальное приоритетное управление через CATAN CONTROL PANEL. Подключение к контроллеру Catan через однопарный Ethernet.
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, порты IO-Link Класс A: 1, тип подключения: Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, IO-Link, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Axioline E, Устройство цифрового ввода, порты IO-Link Класс A: 1, тип подключения: Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, IO-Link, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Axioline E, Аналоговое устройство ввода, Аналоговые входы: 4, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, IO-Link, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Axioline Smart Elements, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 8, 24 В DC, 19 В ... 29 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, согласно МЭК 61850-3, cтепень защиты: IP20; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Axioline Smart Elements, Функциональный модуль, Измерение мощности; Входное напряжение: до 480 В переменного тока (фаза/нейтраль) или 830 В переменного тока (фаза/фаза), Вход тока: до 5 A AC; cтепень защиты: IP20; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Модуль расширения для контроллеров Catan. 8 универсальных входов, 8 универсальных и 8 цифровых выходов. Локальное приоритетное управление через панель управления Catan. Подключение к контроллеру Catan через однопарный Ethernet.