IB IL DALI-PAC - Коммуникационный модуль
2897910

Inline, Ведущее устройство DALI, Расширение до IB IL DALI/PWR-PAC, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ведущее устройство DALI без встроенного питания шины DALI
Шинная система DALI защищена от случайной подачи сетевого питания (до 250 В B AC)
Индикаторы состояния и диагностики