Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Они служат для регистрации аналоговых сигналов тока.
IB IL AI 8/IS-PAC
-
Аналоговый модуль
2861661
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, 0 мА ... 40 мА, -40 мА ... 40 мА, cпособ подключения: 2-, 3-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, встроенный блок питания датчиков, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
BSH
ID допуска: 658aRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDADNV
ID допуска: TAA00002CUcULus Recognized
ID допуска: E140324Совместимые изделия
Преимущества для вас
8 аналоговых несимметричных сигнальных входа для подключения активных и пассивных датчиков тока
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА, 0 мA ... 40 мA, ±40 мA
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Отображение измеренных значений возможно в пяти различных форматах
16-битный аналого-цифровой преобразователь
Мультиплексный режим работы с технологическими данными
Высокая точность измерения
Очень высокая степень подавления помех и синфазной составляющей
Встроенное устройство питания датчика с защитой от коротких замыканий
Токовые входы с защитой от перегрузок