Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Клемма оснащена четырьмя релейными переключающими контактами, которые выведены без потенциала. Данные клеммы можно использовать в диапазоне безопасных малых напряжений и диапазоне переменного тока. При применении модулей в цепях переменного тока необходимо соблюдать требования распоряжений соответствующие и стандартов безопасности! Особенности - безопасная развязка согласно EN 50178 - сухие контакты для подключения четырех исполнительных элементов - номинальный ток на выходе: 3 A - общий ток клеммы: 4x 3 A = 12 A - индикация состояний и диагностических сигналов
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC
-
Релейный модуль
2861878
Inline, Релейная клемма, Релейный выход: 4 (сухой), Переключающий контакт, 24 В DC, 230 В AC, для коммутации омических нагрузок, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR23398855TABV
ID допуска: 21725/C1 BVBSH
ID допуска: 658aRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID допуска: E140324Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное разделение
Беспотенциальные разъемы для 4 исполнительных элементов
Номинальный ток на выходе: 3 А
Полный ток клеммного модуля: 3 A
Индикаторы состояния и диагностики