IB IL 24 TC-PAC
-
Аналоговый модуль
2861360
Клеммный модуль Inline с терморезистором, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 2-проводная схема подключения
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 190 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BE |
| Код длины (гекс) | 41 |
| Код длины (дец) | 65 |
| Канал данных процесса | 4 бит |
| Адресное пространство ввода | 4 бит |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Длина регистра | 4 бит |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Аналоговый: | |
| Наименование, вход | Резистивный датчик температуры |
| Описание входа | Вход позистора |
| Количество входов | 1 |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | Позистор согласно DIN 44081 или DIN 44082 |
| Время фильтрования (входной фильтр) | тип. 10 мс |
| Номин. значение источников тока | макс. 1,2 мА (при напр. без нагрузки < 8 В DC ) |
| Диапазон сопротивлений, линейн. | 2,7 кΩ ... 3,5 кΩ (Диапазон отключения, общее сопротивление) |
| 50 Ом ... 2,25 кΩ (Рабочий диапазон, общее сопротивление) | |
| Аналоговый: | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Количество выходов | 1 |
| Защитная схема | защита от короткого замыкания и перегрузки |
| Выходной сигнал, ток | 500 мА (на каждый выход) |
| Выходной сигнал, напряжение | 24 В DC (US - 1 В) |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | < 2,7 кΩ (Общее сопротивление при высоком выходном сигнале) |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Место монтажа | Шкаф управления |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,6 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 60 мА |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 500 мА |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание аналоговой цепи 24 В (аналоговое периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание аналоговой цепи 24 В (аналоговое периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Терморезистор / остальные устройства (области) | 1200 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | -25 % ... 55 % (75 % в среднем, 85 % кратковременно) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | -25 % ... 85 % |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2861360 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI143 |
| GTIN | 4017918894306 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 85,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 50 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
Совместимые изделия
-
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
Соединение для терморезистора
Встроенный коммутационный выход
Максимально допустимый ток нагрузки: 500 мА
Индикаторы состояния и диагностики
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А