Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для выдачи аналоговых сигналов напряжения. Выходные значения отображаются в виде 8- или 16-битных значений.
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC
-
Аналоговый модуль
2878036
Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 8, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 136,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 223 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | DF |
| Код длины (гекс) | 05 |
| Код длины (дец) | 05 |
| Канал данных процесса | 80 бит |
| Адресное пространство ввода | 10 байт |
| Адресное пространство вывода | 10 байт |
| Длина регистра | 96 бит |
| Потребность в параметрических данных | 27 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 5 байт |
| Аналоговый: | |
| Наименование, выход | Аналоговые выходы |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Указание по технологии подключения | экранирован. |
| Количество выходов | 8 |
| Разрешение преобразователя D/A | 16 бит |
| Защитная схема | Защита выходов от токов при переходном процессе |
| Форматы данных | IB IL, IB ST, IB RT, нормированная форма представления, совместимость с S7 |
| Представление выходного значения | 16 бит (15 бит + плюс знаковый разряд) |
| Обновление данных процесса | < 2 мс (зависит от режима работы) |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| -10 В ... 10 В | |
| 0 В ... 5 В | |
| -5 В ... 5 В | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | > 2 кΩ 0,05 % |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Место монтажа | Шкаф управления |
| Комплект поставки | включая штекеры Inline и поля для маркировки |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,6 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | тип. 80 мА |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | тип. 72 мА |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2878036 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI142 |
| GTIN | 4046356048439 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 245,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 215 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8767bde3-621f-4d89-9306-5a3ce35ca494 |
Совместимые изделия
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Экранированный штекер Inline 2740245
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Поле для маркировки 2727515
-
EMT (62X46)R - Вставная табличка 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
Быстрое обновление < 1мс
Токовые выходы с защитой от коротких замыканий
Биполярные выходы
Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А