IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Модуль сегментации
2861409

Сегментные клеммные модули Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 24 В DC, электронное защитное устройство

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Автоматическое построение сегмента цепи внутри главной цепи тока
Обеспечение защиты сегмента цепи при помощи электронного предохранителя с ограничением тока короткого замыкания
Индикаторы состояния и диагностики