IB IL AI 4/I-PAC
-
Аналоговый модуль
2700458
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 12,2 мм |
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Указание по размерам | Размеры корпуса |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Локальная шина Inline | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | Медь |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 127 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 7F |
Код длины (гекс) | 04 |
Код длины (дец) | 04 |
Канал данных процесса | 64 бит |
Адресное пространство ввода | 8 байт |
Адресное пространство вывода | 8 байт |
Длина регистра | 64 бит |
Потребность в параметрических данных | 10 байт |
Потребность в конфигурационных данных | 5 байт |
Аналоговый: Общие информация | |
Наименование, вход | Аналоговые входы |
Описание входа | Дифференциальные входы, ток |
Количество входов | 4 |
Время цифроаналогового преобразования | макс. 6,5 мкс |
Разрешение преобразователя A/D | 12 бит |
Тип подключения | Штекер Inline |
Способ подключения | 2-проводная схема |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Входное сопротивление, вход тока | тип. 113 Ω |
Форматы данных | IB IL, совместим с S7 |
Фильтрация | Формирование среднего значения выше 4, 16 или 32 или его отсутствие |
Предельная частота (3 дБ) | 300 Гц |
Разрешение измеренного значения | 13 бит (12 бит + плюс знаковый разряд) |
Представление измеренного значения | 13 бит (12 бит + плюс знаковый разряд) |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | модульный |
Комплект поставки | вкл. штекер Inline и поле для маркировки |
Диагностические сообщения | Отказ питания внутренних периферийных устройств Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения |
Отказ питания периферийных устройств Сообщение в виде диагностического кода (в формате IB IL) | |
Значения выше или ниже диапазона измерений Сообщение в виде диагностического кода (в формате IB IL) | |
Конфигурация недействительна Сообщение в виде диагностического кода (в формате IB IL) | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,45 Вт |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потребление тока | макс. 60 мА |
тип. 55 мА | |
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 35 мА |
тип. 30 мА | |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA / периферийные устр-ва | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA /Заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Периферийное устройство / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2700458 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRI141 |
Страница каталога | Стр. 135 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356566544 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 89,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 66 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 96f75740-8cdf-48dd-a88f-cd21f850a933 |
Совместимые изделия
-
IB IL SCN-8 - Штекер Inline 2726337
-
SKS 8 - Зажим для экрана 3240210
-
SK 8 - Зажим для экрана 3025163
-
SCC 15-NS35 - Зажим для экрана 1019443
-
AB/SKS - Oпорная стойка 3240224
-
AB-SK/E - Oпорная стойка 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
4 аналоговых дифференциальных каналов ввода для подключения сигналов тока
2-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мA
Определение среднего значения входов
Обновление процессных данных всех каналов за 250 мкс
Индикаторы состояния и диагностики
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А