ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
0809735

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 12,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются