AB-SK/E
-
Oпорная стойка
3026476
Oпорная стойка, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, глубина: 20 мм, ширина: 56 мм, высота: 10 мм, диаметр: 4,5 мм, полюсов: 2, цвет: cеребристый, тип монтажа: Непосредственный монтаж
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Модели для установки на несущую рейку NS 35
Т-образные опорные стойки для компактного прямого монтажа и свободного расположения устройств на монтажной пластине
Подходят для клемм для подключения экрана от SK 5 до SK 14, а также SKS 8 и SKS 14