Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Монтажные рейки

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1208102
NS 15 PERF/... - DIN-рейка перфорацией
NS 15 PERF/... - DIN-рейка перфорацией
1208102

DIN-рейка перфорацией, по желанию заказчика макс. длина: 2 м, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., тип монтажа: Стандартный профиль, цвет: cеребристый, Текущие допуски на размеры:  Допуск профиля из-за заусенцев/острых кромок = ±0,5 мм, Начальный размер = ±0,5 мм, Расположение отверстий = ±0,5 мм, Положение отверстий = ±0,5 мм, Минимальная длина рейки: Без перфорации: >20 мм, С перфорацией: >100 мм, Последняя перфорация в Phoenix Contact: <1750 мм