Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Данная клемма в сочетании с клеммой IB IL 24 FLM-PAC позволяет расширить станцию Inline на два или более ряда. Для этого в конце ряда станции Inline установите клемму IB IL 24 FLM-PAC, а в начале следующего ряда — клемму сопряжения Inline. Это соединение соответствует ограниченному по длине удлинению локальной шины. От этой клеммы отводятся новые проводники питания. Для этого подайте на клемму напряжение 24 B DC (U24В). Данное напряжение является внутренним источником напряжения логической схемы (UL) и цепи питания аналоговых клемм (UANA). Дополнительно клеммный блок дает возможность подведения главного напряжения 24 B DC (UM) и напряжения сегментов 24 B DC (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Коммуникационный модуль
2897457
Inline, Клемма сопряжения, для расширения локальной шины Inline, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 135 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 1 (входная локальная шина) |
| Тип подключения | Экранированный штекер Inline |
| Указание по типу подключения | Стандартный проводник INTERUS |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с / 2 Мбит/с (возможно использование в станциях Inline с данными скоростями передачи) |
| Среда передачи | Медь |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с / 2 Мбит/с |
| Системные ограничения | |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (без дополнительного клеммного модуля питания, не допускайте превышения суммарного потребляемого тока) |
| Количество оконечных устройств с каналом параметров | 63 |
| Модуль | |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
| Адресное пространство ввода | 0 байт |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Длина регистра | 0 бит |
| Потребность в параметрических данных | 0 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 0 байт |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Место монтажа | Шкаф управления |
| Комплект поставки | включая штекеры Inline и поля для маркировки |
| Прочие характеристики | для расширения локальной шины Inline |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,45 Вт |
| Защитная схема | Защита от перенапряжения (питание сегментов, основное питание, питание 24 В); Входные защитные диоды (повреждение при длительной перегрузке)Импульсные перегрузки до 1500 Вт замыкаются входным защитным диодом. |
| Защита от подключения с неправильной полярностью (питание сегментов / основное питание); Параллельные диоды для защиты от переполюсовки; в случае неисправности высокий ток через диоды вызывает плавление предварительно включенного плавкого предохранителя. | |
| Защита от подключения с неправильной полярностью (подача питания 24 В); Последовательный диод в цепи питающей линии блока питания; в случае неисправности протекает только низкий ток. В случае неисправности предохранитель во внешнем блоке питания не срабатывает. | |
| Защита от короткого замыкания питания логический цепи; электронный | |
| Защита от короткого замыкания питания аналоговой цепи; электронный | |
| Потенциалы: Подача напряжения 24 В (U24V) для получения UL и UANA | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 1,25 A (при номинальном напряжении; сост. из: 0,75 A DC для питания логической схемы и 0,5 A DC для аналогового напряжения питания) |
| мин. 60 мА (Без подключенных клемм ввода-вывода Inline) | |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM) | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В подходящей локальной шины / питание 7,5 В логической, 24 В аналоговой схемы, питание 24 В для создания UL и UANA | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В подходящей локальной шины / главное питание 24 В, питание сегментов 24 В | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В логической, 24 В аналоговой схемы, питание 24 В для создания UL и UANA / действующее заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В логической, 24 В аналоговой схемы, питание 24 В для создания UL и UANA / главное питание 24 В, питание сегментов 24 В | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Главное питание 24 В, питание сегментов 24 В, питание 24 В для создания UL и UANA / действующее заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2897457 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 250,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 207 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
Совместимые изделия
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Экранированный штекер Inline 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Штекер Inline 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Штекер Inline 2727637
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Коммуникационный модуль 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Кабель удаленной шины 2723123
-
IBS RBC METER-T - Кабель удаленной шины 2806286
-
I-L ATP GN - Защитная пластина 2740850
Преимущества для вас
Возможна подача необходимого для уровня малых сигналов напряжения в 24 В на станции Inline
Передача данных между клеммами IB IL 24 FLM-PAC и IB IL 24 LSKIP-PAC производится по протоколу RS-422
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А