Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры. Клемма совместима со всеми платиновыми и никелевыми датчиками согласно DIN EN 60751 и SAMA. Дополнительно обеспечивается поддержка датчиков Cu10, Cu50, Cu53, а также KTY81 и KTY84. Измеренная температура передается через 16-битные значения в двух словах производственных данных (по слову на канал).
IB IL TEMP 2 RTD-PAC
-
Температурный модуль
2861328
Inline, Клемма для измерения температуры, Аналоговые выход RTD: 2, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
BV
ID допуска: 20977/C1 BVBSH
ID допуска: 658aRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID допуска: E140324LR
ID допуска: LR23398855TAcUL Listed
ID допуска: E256199UL регистрация
ID допуска: E256199cULus Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
2 входа для резистивных температурных датчиков
Датчики типа Pt, Ni, Cu, KTY согласно DIN и SAMA
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Отображение измеренных значений возможно в трех различных форматах
Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит