Штекеры - IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245

Экранированный штекер Inline

Подробная информация о продукте




Ширина 12 мм
Высота 132,5 мм
Глубина 41 мм

Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2740245
Упаковочная единица 5 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 5 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 134 (C-6-2019)
GTIN 4017918818593
Вес/шт. (с упаковкой) 23,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 22,4 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE



EAC