IB IL 230 PWR IN-PAC - Модуль питания
2861535

Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), без защитного устройства (предохранителя), 230 В AC

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Питание фазы L (230 В AC)
Индикаторы состояния и диагностики