Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 5 V DC / 8 A
Fontes de alimentação com funcionalidade básica
As fontes de alimentação UNO POWER são a solução perfeita para aplicações industriais graças à sua elevada densidade de potência e eficiência. Os equipamentos compactos com uma potência de 25 a 960 W alimentam de forma fiável cargas constantes em instalações centralizadas e descentralizadas. A nova e particularmente estreita geração UNO POWER de até 90 W também impressiona com a tecnologia de ligação push-in e um intervalo de tensão alargado de até 277 V AC.
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC / 1.25 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 40 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC / 2.1 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 3.75 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 15 V DC / 3.7 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 15 V DC / 6.67 A
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, IEC 60335-1, input: 1-phase, output: 12 V DC / 4.6 A
Primary-switched UNO DC/DC converter with wide range input, for DIN rail mounting, input: 350 ... 900 V DC, output: 24 V DC/60 W
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC / 5 A, adjustable from 42 V DC ... 56 V DC
Vantagens
- Alimentação ideal de instalações monofásicas
- poupança de espaço no quadro de comando graças à reduzida largura total
- Poupar energia graças a graus de eficiência de até 95 %
- Instalação no exterior e arranque fiável do equipamento a -40 °C
- Fácil diagnóstico de sistema da tensão de saída através do contacto de comutação sem potencial de terra e do DC OK LED
Novos produtos
Animação do produto
UNO POWER com ligação push-in
A nova geração de fontes de alimentação UNO POWER para a alimentação descentralizada de baixas potências foi aperfeiçoada de forma consistente. Agora, os equipamentos são até 36 % mais compactos. Também alcançam graus de eficiência superiores a 95 %.
A fonte de alimentação de 2.ª geração com uma potência de 90 W tem agora apenas 35 mm de largura total e, portanto, é 20 mm mais estreita do que a fonte de alimentação da geração anterior.
Agora, a tecnologia de ligação push-in torna o manuseamento significativamente mais fácil e reduz o esforço de cablagem.
Comparação das fontes de alimentação UNO POWER Decida qual é a fonte de alimentação UNO POWER mais adequada para os seus requisitos:
As novas fontes de alimentação UNO POWER com ligação push-in são ideais para a instalação descentralizada na área das infraestruturas urbanas. Com um intervalo de temperatura amplo e um grande pacote de normas, os equipamentos podem ser utilizados de forma flexível.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC/30 W | UNO POWER 24 DC/60 W | UNO POWER 24 DC/90 W | UNO POWER 12 DC/30 W | |
| Intervalo de tensão de entrada | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| Tensão nominal de saída | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| Intervalo de configuração da tensão de saída | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| Corrente nominal de saída (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
| Potência de saída (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Grau de eficiência | Tip. 91,9 % (230 V AC) | Tip. 93 % (230 V AC) | Tip. 95 % (230 V AC) | Tip. 89,7 % (230 V AC) |
| Dimensões do artigo (L x A x P) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |
Eficiência energética vs. custos na utilização da fonte de alimentação UNO POWER
Eficiência energética máxima
Graças às baixas perdas em vazio inferiores a 0,3 W e um grau de eficiência otimizado, a utilização da fonte de alimentação UNO POWER permite poupar muita energia em comparação com outros produtos no mercado. Com graus de eficiência de até 95 % em carga nominal, muito pouca energia elétrica é convertida em energia térmica indesejada.
Vista frontal da fonte de alimentação UNO POWER
Compacto e potente até 960 W
As fontes de alimentação UNO POWER de 120 até 960 W fornecem elevada potência em pouco espaço. Graças à largura total estreita e ao alinhamento direto aos componentes adjacentes, poupam efetivamente espaço no quadro de comando. A tensão de saída no intervalo de 24 até 28 V DC é ajustável através de um potenciómetro.
- 24 V DC/5 A para 120 W com uma largura total de 35 mm
- 24 V DC/10 A para 240 W com uma largura total de 45 mm
- 24 V DC/20 A para 480 W com uma largura total de 59 mm
- 24 V DC/40 A para 960 W com uma largura total de 126 mm
Fonte de alimentação UNO POWER
Grande diversidade de produtos
As fontes de alimentação UNO POWER oferecem várias classes de potência de 25 a 960 W com tensões de saída de 5 a 48 V DC. A UNO POWER permite tensões de entrada de 85 a 305 V AC e, portanto, funciona de forma fiável mesmo em caso de oscilações de tensão na rede de abastecimento. Com tensões de entrada de 264 a 575 V AC é utilizado o equipamento de 2 AC com 24 V e 90 W.
UNO POWER – Múltiplas possibilidades de aplicação
Múltiplas possibilidades de aplicação
Alguns equipamentos UNO POWER são certificados segundo a norma UL 1310/508 Listed Classe 2. Os equipamentos com uma potência de 25 até no máximo 90 W são, portanto, particularmente adequados para utilização nos mercados americanos.
A variedade de produtos e o amplo intervalo de temperatura entre -25 e +70 °C (arranque do equipamento com -40 °C) permitem utilizar as fontes de alimentação UNO POWER de forma flexível. Os equipamentos também se caracterizam por uma resistência particularmente elevada às vibrações e uma elevada imunidade EMC.