Numa superfície de 15 mm x 62 mm podem ser realizadas até 16 ligações num Axioline Smart Element. Pode ligar condutores com uma secção do condutor de até 1,5 mm² com terminal ponteira, incluindo colar de plástico.
Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 4, 24 V, connection technology: 2-conductor, Solenoid drive, Extreme conditions version, intrinsically safe, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).