Numa superfície de 15 mm x 62 mm podem ser realizadas até 16 ligações num Axioline Smart Element. Pode ligar condutores com uma secção do condutor de até 1,5 mm² com terminal ponteira, incluindo colar de plástico.
Axioline E, Digital I/O device, EtherCAT®, M12 connector, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, Digital outputs: 16, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Plastic housing, degree of protection: IP65/IP67