EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Data interface
2901528

Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via Modbus/TCP. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos