Tecnologia de comando para PLCnext Technology

Tecnologia de comando

Utilize o nosso amplo portfólio de tecnologia de comando para preparar a sua instalação para a IIoT e a Industrie 4.0. com a PLCnext Technology. Trabalhe com as suas linguagens de programação favoritas, sejam elas IEC 61131-3 ou linguagens de alto nível, tais como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink® em tempo real. Integre código fonte aberto e aplicações ou interligue-se através de ligações à cloud com PLCnext Control.

Go to Product Detail Page for item 1079231
AXL SE PSDO4/2 2A - Safety module
AXL SE PSDO4/2 2A - Safety module
1079231

Axioline Smart Elements, Digital output module, Functional safety, PROFIsafe, only for connection to Phoenix Contact or Siemens controller, Safe digital outputs: 2 (2-channel assignment), 4 (1-channel assignment), 24 V DC, 2 A, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Controller
AXC F 3152 - Controller
1069208

Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); Processor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz.

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Controller
AXC F 1152 - Controller
1151412

Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); Processor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.

Porque deve utilizar a nossa tecnologia de comando:

  • Os PLC com diferentes classes de potência e otimizados para vários campos de aplicação permitem uma adaptação ideal à sua tarefa de automação
  • A ligação a diversos serviços Cloud, p. ex. Proficloud.io, permite análises dos dados das suas máquinas e sistemas em todo o mundo
  • O software e as aplicações de fonte aberta permitem personalizar os PLCnext Control para a sua utilização específica
  • Sistema operativo Linux aberto e compatibilidade com linguagens de alto nível, incluindo um ambiente de desenvolvimento otimizado
  • A capacidade de expansão individual da funcionalidade do PLC e a modularidade das I/Os permitem sistemas de automação à medida

Novos produtos

PLCnext Control para aplicações de energia
Logótipo Virtual PLCnext Control
Módulo I/O para registo de temperatura para o sistema I/O remoto Axioline F
Axioline Smart Elements com interface de série (RS-232/RS-485) e gama de funções alargada

PLCnext Control para aplicações de energia

Controlo para infraestruturas críticas

Um controlador escalável e seguro baseado em PLCnext Technology: este controlador foi especialmente desenvolvido para ambientes adversos na produção e distribuição de energia. O sistema pode ser expandido com soluções de software inteligentes e I/Os especialmente certificados.

Características principais

  • Intervalo de temperatura alargado de -40 a +70 °C
  • Requisitos EMC conforme IEC 61850 Classe H
  • Monitorização alargada do equipamento com watchdog integrado e contacto de relé em tempo real
  • 3 interfaces Ethernet independentes
  • Protocolos de controlo remoto IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104 integrados

Vantagens

  • PLCnext Control de alta disponibilidade para produção e distribuição de energia
  • Desenvolvido para condições ambientais extremas conforme IEC 61850-3
  • Sistema I/O compacto e modular para fácil expansão
  • Cibersegurança conforme IEC 62351-3 e IEC 62443 (SL2)
  • Expansão funcional simples com as aplicações da PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Soluções de controlo eficientes e flexíveis

O Virtual PLCnext Control oferece mais escalabilidade, flexibilidade e eficiência de custos na automação. Como software num contentor OCI, permitem uma integração perfeita, combinam a segurança de IT e OT e aumentam a independência do hardware da sua solução de controlo.

Características principais

  • Arquitetura do sistema baseada no ecossistema aberto PLCnext Technology
  • Programação conforme IEC 61131-3 e linguagens de alto nível como C++, C# e Matlab
  • Controlador e/ou dispositivo PROFINET
  • Configuração com gestão baseada na web
  • Virtual PLCnext Control no contentor OCI

Vantagens

  • Controlador baseado em software com a arquitetura aberta da PLCnext Technology
  • Escalonamento e adaptação fáceis a novos requisitos sem reequipamento físico
  • Ligação direta a sistemas de IT, serviços de cloud e plataformas IIoT para aplicações baseadas em dados
  • Minimiza os custos de investimento, uma vez que não é necessário hardware especial
  • Máxima cibersegurança graças a tecnologia baseada em contentores

Módulo I/O para registo de temperatura

Ligação de termorresistências

O módulo destina-se a ser utilizado numa estação I/O Axioline F. É utilizado para registar sinais de sensores de temperatura resistivos em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, zona 0 e zona 1. O módulo suporta todos os sensores de platina e níquel comuns.

Características principais

  • 8 canais de entrada analógica para ligação de resistências de medição da temperatura (RTD)
  • Entradas lineares até 10 kΩ
  • Intervalo de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
  • Entradas com segurança intrínseca
  • Ligação dos sensores em tecnologia de 2, 3 e 4 condutores

Vantagens

  • Cumprimento dos requisitos de qualquer aplicação com a ligação de todos os RTDs comuns e entradas de resistências lineares
  • Flexibilidade de aplicação e maiores distâncias de sensor graças à utilização da tecnologia de 2, 3 e 4 condutores
  • Elevada fiabilidade graças a um intervalo de temperatura ampliado
  • Ligação a sensores RTD nas zonas 0 e 1

Módulos I/O com interface de série

Variantes com funcionalidade alargada

Estes Axioline Smart Elements permitem o funcionamento de dispositivos periféricos disponíveis no mercado com uma interface de série num sistema de bus. São possíveis taxas de transmissão de até 230 400 Bit/s na interface de série. O protocolo Modbus/RTU é suportado, entre outros.

Características principais

  • Um canal de entrada e saída em série
  • Interface RS-485 ou interface RS-232
  • Número de bits de dados, bits de parada e paridade ajustáveis
  • Compatível com diferentes protocolos
  • Suporte para cliente e servidor Modbus/RTU
  • Podem ser transferidos 61 bytes de dados da interface de série por ciclo

Vantagens

  • Recolha rápida dos dados transmitidos através da interface de série
  • Filtragem direcionada de telegramas Modbus/RTU através de um filtro de endereços ajustável
  • Adaptação otimizada ao tempo de resposta dos servidores Modbus/RTU
  • Economia considerável de espaço no quadro de comando graças ao sistema I/O modularmente combinável

PLCnext Control da série Axiocontrol

PLCnext Control com escalabilidade em diferentes classes de potência

Aberto e inovador – PLCnext Control modular da série Axiocontrol

Com base na robusta série Axiocontrol, a Phoenix Contact oferece vários PLC de diferentes classes de potência para a PLCnext Technology. Adequados para a programação com linguagens de alto nível, mas também clássicas com IEC 61131-3.
Os PLC podem ser ampliados com módulos para os sistemas I/O IP20 Axioline e Inline. Além disso, também pode ampliar o PLCnext Control AXC F 2152 e AXC F 3152 do lado esquerdo com outras funções de hardware, p. ex., uma porta Ethernet adicional ou com funcionalidades de segurança e IA.

A segurança baseia-se numa Trusted Platform Module (TPM) em que também podem ser guardados certificados de utilizador. Os controladores desta série são os primeiros PLC a serem certificados pela TÜV Süd de acordo com a IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile em combinação com a IEC 62443-4-2. Isto confirma que o Secure Development Life Cycle foi plenamente aplicado durante o desenvolvimento do PLCnext Control. A certificação de produto de acordo com a IEC 62443-4-1/-4-2 atesta que um produto foi desenvolvido com segurança e fornece informações sobre os requisitos técnicos de segurança que foram implementados. Ao ativar o perfil de segurança, tem também acesso a uma vasta gama de funções de segurança de nível 2 (SL2).

Ilustração Virtual PLCnext Control

Controlo Virtual PLCnext Control escalável e independente de hardware

Virtual PLCnext Control – O futuro da automação

O novo portfólio de produtos Virtual PLCnext Control revoluciona a automação industrial com a introdução de controladores baseados em software na forma de contentores OCI. Esta tecnologia permite abstrair tarefas de controlo dos equipamentos físicos e executá-las em potentes arquiteturas de computador, o que oferece flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos. O Virtual PLCnext Control oferece um ambiente familiar com funções conhecidas e opções de programação que também são conhecidas do PLCnext Control baseado em hardware. As principais vantagens incluem um ciclo de vida do produto de software independente do hardware, a convergência de IT e OT, a escalabilidade dos recursos, bem como a manutenção simples e atualizações através de processos comprovados de administração de IT. Estas propriedades fazem do Virtual PLCnext Control uma solução preparada para o futuro para a automação industrial.

PLCnext Control para Edge Computing

Integração IT/OT perfeita

Centrado nos dados e flexível - PLCnext Control para aplicações modernas de Edge Computing

Para utilizar os dados do campo de forma eficiente e com base na nuvem, o PLCnext Control para aplicações de ponta oferece a possibilidade de implementar soluções IoT poderosas e inteligentes diretamente no local de criação de dados. Este facto permite colmatar de forma consistente o fosso entre os mundos das IT e das OT. Graças ao controlador em contentores e às interfaces abertas, a integração nas infra-estruturas de IT existentes é particularmente fácil.

Com um sistema operativo Linux Ubuntu Pro completo e uma integração simples de ferramentas de software como o Node-RED, dashboards locais e uma base de dados Time Series, os tempos de desenvolvimento e implementação podem ser significativamente reduzidos. O processamento de dados diretamente no dispositivo permite fluxos de informação rápidos, seguros e sem latência. A administração é efetuada de forma confortável através de uma ferramenta de gestão baseada na Web. O sistema de ponta foi concebido para o funcionamento industrial contínuo e também suporta aplicações exigentes, como a deteção de anomalias com base em IA ou sistemas autónomos.

PLCnext Control de elevado desempenho

PLCnext Control de elevado desempenho

Seguro e redundante – PLCnext Control para grandes redes

Com os controladores de alto desempenho para PLCnext Technology, realiza, entre outras, aplicações de automação que representam grandes desafios para a segurança e disponibilidade. Para aplicações com alto nível de segurança, aposte nos nossos controladores de segurança até SIL 3. Reúnem sobretudo a máxima segurança graças a dois CPU independentes com um sistema de quatro núcleos de alto desempenho com capacidade para processar redes muito extensas com até 300 elementos orientados para a segurança.

Graças à tecnologia de comando redundante, diminui as paragens, trabalha de forma económica e evita perigos, por ex. em túneis ou aeroportos. A função de redundância integrada com base em fibra ótica permite um processo ininterrupto em caso de falha ou troca de um controlador. O controlador remoto de campo trabalha com base em PROFINET e, graças à AutoSync Technology, cria automaticamente o sistema redundante.

Ambos os controladores remotos de campo possuem uma interface do utilizador simples, mais fácil de operar graças à superfície tátil resistiva. Isto assegura um elevado grau de monitorização.
Graças ao servidor OPC UA integrado, os PLC estão já preparados atualmente para os requisitos do futuro devido ao protocolo de comunicação padrão.

PLCnext Control com módulos I/O ligados

Robusto e escalável – PLCnext Control para aplicações de energia

O PLCnext Control é um controlador escalonável e seguro baseado na PLCnext Technology. Este controlador foi especialmente concebido para ambientes adversos na produção e distribuição de energia e pode ser ampliado com soluções de software inteligentes e I/O certificados.

O PLCnext Control oferece um intervalo de temperatura expandido de -40 a +70 °C e cumpre aos requisitos EMC conforme a IEC 61850 Classe H. Além disso, a monitorização expandida do equipamento com o watchdog integrado e o contacto de relé em tempo real garantem uma segurança adicional.

Graças a três interfaces Ethernet independentes e protocolos de controlo remoto integrados (IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104), o controlador é ideal para utilização em infraestruturas críticas.

O PLCnext Control permite aplicações de automação com elevados requisitos em termos de segurança e disponibilidade. Desenvolvido para condições ambientais extremas e equipado com cibersegurança avançada, este controlador oferece uma solução fiável para infraestruturas críticas. Graças ao sistema I/O compacto e modular e à expansão simples com aplicações da PLCnext Store, pode configurar as suas aplicações de forma flexível e eficiente.

PLCnext Technology Starterkit
Comece já com a PLCnext Technology!

Entre no mundo aberto da PLCnext Technology e deixe-se inspirar pela funcionalidade, a operação e o desempenho excecionais. Divirta-se e desejamos-lhe muito sucesso na programação.

Ir para Starterkit
PLCnext Technology Starterkit
Sistema de automação com PLCnext Control e várias I/O

Sistema de automação com PLCnext Control e várias I/O

Elevada modularidade no sistema de automação com I/O

Precisa de I/O para o seu sistema de automação? Com o vasto portfólio de módulos I/O pode construir estações PLC com base no princípio modular, que implementam os requisitos da aplicação de forma ideal. No PLCnext Control da série Axiocontrol pode alinhar os módulos I/O modulares da família de produtos Axioline F, bem como os Axioline Smart Elements, que podem ser instalados de forma flexível em espaços estreitos. O portfólio de I/O inclui diferentes módulos funcionais para além dos módulos digitais e analógicos. Alguns módulos Axioline F também estão disponíveis como variantes para condições ambientais especialmente adversas.

Já está a automatizar as suas instalações com o sistema I/O Inline da Phoenix Contact e gostaria de beneficiar de mais vantagens no futuro e mudar para o ecossistema PLCnext Technology. O módulo adaptador Inline oferece a possibilidade de simplesmente converter uma estação I/O existente num PLCnext Control e assim modernizar sucessivamente um sistema existente.
A seleção das funções I/O adequadas, bem como da configuração da estação I/O, é feita rapidamente e sem erros através do software Project+.

Ampliações PLC para segurança, Ethernet e INTERBUS

Ampliações PLC para segurança, Ethernet e INTERBUS

Aumentar as funções do PLCnext Control

Expanda a funcionalidade do seu PLCnext Control (AXC F 2152 ou AXC F 3152), p. ex., através de um módulo de segurança, Ethernet ou IA, alinhado à esquerda do controlador. Isto fornece uma interface Ethernet adicional ou otimiza o seu controlador para aplicações com inteligência artificial e aprendizagem de máquinas. A expansões PROFIsafe alinháveis à esquerda são PLC completos e orientados para a segurança que ampliam o âmbito de funções do seu PLCnext Control para aplicações seguras até ao SIL 3. Com um módulo de expansão adicional, ligue até três módulos ao seu PLC.

Utilize os outros componentes do ecossistema PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programador no computador portátil
Laptop com PLCnext Store no ecrã
PLCnext Engineer

A plataforma de software flexível PLCnext Engineer oferece um software gratuito para todas as tarefas de engenharia para o PLCnext Control numa única ferramenta. O software permite a configuração, programação de acordo com IEC 61131-3, programação de segurança, visualização, bem como diagnóstico e pode ser alargado com suplementos para incluir funções e interfaces adicionais.
O PLCnext Engineer permite aceder a programas de linguagens de alto nível ou modelos MATLAB® Simulink® e colocá-los em funcionamento e geri-los num PLCnext Control. Desta forma, o código de linguagem de alto nível é convenientemente ligado à automação padrão.

Ir para o software
Programador no computador portátil

A integração simples na Cloud, a possibilidade de utilização de software de fonte aberta e o conhecimento em crescimento permanente da PLCnext Community asseguram que irá beneficiar de novas formas de colaboração. Obtenha informações, suporte e recursos úteis da PLCnext Technology. Ou coloque uma pergunta no fórum e obtenha respostas dos nossos especialistas ou de outros utilizadores. Consulte as Perguntas Frequentes e os tutoriais, use a nossa presença no GitHub, Instagram e LinkedIn. Leia sobre aplicações interessantes ou saiba mais sobre as tendências da indústria e casos de utilização no MakersBlog.

Ir para Community
Laptop com PLCnext Store no ecrã

A PLCnext Store possui aplicações de software (apps) que poderá usar para expandir as funcionalidades do PLCnext Control de forma direta e simples. A abertura da loja permite que também terceiros disponibilizem para venda as apps que desenvolvem. Com a PLCnext Store usufrui de uma vasta gama de apps para todas as aplicações - desde bibliotecas de software para a programação acelerada até apps pré-programadas que não requerem conhecimentos de programação para serem utilizadas.

Ir para a PLCnext Store
E-paper
Novo e-paper PLCnext Technology

Este primeiro e-paper interativo sobre a PLCnext Technology disponibiliza todas as informações de que necessita num único local.
Neste e-paper, encontrará botões que permitem mais interações. Inspire-se com casos de utilização interessantes. Veja mais de perto o nosso hardware com imagens 3D. Descubra os produtos na nossa loja virtual ou saiba mais sobre as quatro partes do ecossistema. Há também muitos links relacionados e vídeos incorporados sobre todos os seus tópicos favoritos.

Ir para o e-paper
E-paper PLCnext Technology