You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element is used to operate standard I/O devices with a serial interface on a bus system.
AXL SE RS485
-
Communication module
1088128
Axioline Smart Elements, Communication module, Serial data transmission, Communication module; Process data width: 20 bytes, Transparent protocol; interface: RS-485: 1; Transmission speed: 1200 bps ... 230,400 bps; degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
DNV
ID de certificação: TAA00003B0RINA
ID de certificação: ELE263623XGABS
ID de certificação: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Vantagens
One serial input and output channel in RS-485 format
Data is transmitted in transparent mode
Transmission speed can be set up to 230,400 bps
Number of data bits, stop bits and parity can be set
Device rating plate stored