Box PC

Box PC

Os nossos box PC compactos são concebidos para uma ampla gama de tarefas de automação, desde a simples aquisição de dados até aplicações complexas de IoT e Edge. Beneficie de um formato particularmente robusto e economizador de espaço através de montagem em calha metálica ou de parede. Assim, graças à sua potência escalável e a um grande número de interfaces, os nossos PC integrados oferecem uma solução IPC adequada para praticamente qualquer indústria e caso de aplicação.

As vantagens dos nossos Box-PC

  • Elevada disponibilidade do sistema com design compacto graças à estrutura industrial sem ventilador e ausência de partes móveis
  • Utilização versátil graças a diferentes opções de montagem como, p. ex., em calha metálica
  • Potência do processador adequada à aplicação com processadores eficientes e de alto desempenho Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i da última geração
  • Expansível de forma flexível através de slots de cartões de expansão e PCIe opcionais
  • Opção de hardware seguro via TPM 2.0

Valueline: a nova geração de PC industriais

Novos produtos

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM com diferentes tamanhos de ecrã
PCs de painel compactos com tecnologia de processador de última geração

Painéis web Rugged

Para ambientes exigentes

A nova série Rugged WP 6000 oferece painéis web robustos para ambientes exigentes. Com o intervalo de temperatura alargado, a elevada resistência ao choque e legibilidade à luz solar, são ideais para aplicações robustas de operação no exterior.

Características principais

  • Intervalo de temperatura alargado (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevada resistência ao choque (40g) e a vibrações (5g)
  • Ecrãs legíveis à luz solar com proteção UV e IV
  • Ecrãs táteis PCAP de resposta rápida de 7 a 15,6"
  • Sensor integrado de movimento e de luz ambiente

Vantagens

  • Hardware robusto para ambientes agressivos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e invólucro mais resistente
  • Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
  • Pode ser operado com luvas e é adequado para utilização em ambientes húmidos
  • Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no browser

Monitores táteis de ecrã plano

Para a indústria

Os FPM VL3 são ecrãs planos e alargam o portfólio de PCs de painel VL3. Estes monitores combinam o aspeto, a sensação e as propriedades mecânicas das HMIs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conectividade alargadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de ecrãs
  • O mesmo aspeto que os painéis HMI xP 6000 e os PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas que os painéis HMI xP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade alargadas

Vantagens

  • Mesmo aspeto e dimensões de corte que as HMIs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de ligação melhoradas, incluindo 2 x saída USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais húmidas

PCs de painel compactos

Utilização de tecnologia de processador de última geração

Os VL3 PPCS são uma extensão do portfólio de PCs de painel VL3. Combinam o aspeto, a sensação ao toque e as caraterísticas mecânicas das IHMs xP 6000 com a tecnologia do VL3 UPC, PCs de caixa compactos com processadores Intel x6000 e opções de expansão líderes do setor.

Características principais

  • Processadores Atom® da geração da série x6000 (Elkhart Lake) disponíveis a longo prazo
  • Seis artigos fixos e um configurável
  • Opções de expansão flexíveis para a segunda porta COM, LAN sem fios, expansão Ethernet e ligação de rede móvel 4G / LTE
  • Pronto para o Windows 11

Vantagens

  • Plataforma de hardware moderna que é escalável em termos de desempenho e espaço de armazenamento
  • Tecnologia de processador Elkhart Lake escalável e de última geração para proporcionar um ótimo desempenho do sistema num pacote compacto
  • Sensação ao toque e caraterísticas mecânicas similares às IHMs xP 6000
  • As melhores opções de conetividade para permitir a comunicação entre diferentes redes e dispositivos periféricos em simultâneo

Outras informações
Os nossos IPC e HMI em detalhe

No nosso e-paper pode consultar outros detalhes, como dados técnicos ou informações sobre o portfólio de Interfaces Homem Máquina e PC industriais.

Transferir agora o nosso e-paper
Homem a trabalhar com HMI e IPC