IP20-rated fanless industrial box PC (BPC) with energy-efficient Intel® Pentium® quad-core processor with 4 GB of RAM and M.2 mass storage.
Box PC
Os nossos box PC compactos são concebidos para uma ampla gama de tarefas de automação, desde a simples aquisição de dados até aplicações complexas de IoT e Edge. Beneficie de um formato particularmente robusto e economizador de espaço através de montagem em calha metálica ou de parede. Assim, graças à sua potência escalável e a um grande número de interfaces, os nossos PC integrados oferecem uma solução IPC adequada para praticamente qualquer indústria e caso de aplicação.
BL2 BPC 2100
- Box PC
BL2 BPC 2100
- Box PC
1105773
As vantagens dos nossos Box-PC
- Elevada disponibilidade do sistema com design compacto graças à estrutura industrial sem ventilador e ausência de partes móveis
- Utilização versátil graças a diferentes opções de montagem como, p. ex., em calha metálica
- Potência do processador adequada à aplicação com processadores eficientes e de alto desempenho Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i da última geração
- Expansível de forma flexível através de slots de cartões de expansão e PCIe opcionais
- Opção de hardware seguro via TPM 2.0