O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert module, number of positions: 20, power contacts: 20, control contacts: 0, Socket, Crimp connection, 690 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, application: Power