O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert module, number of positions: 12, power contacts: 0, control contacts: 12, Pin, Crimp connection, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Signal