O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert module, number of positions: 6, Socket, Push-in connection, 100 V, 20 A, 1.5 mm2 ... 4 mm2, with short-circuit function