O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: Ex, external cable diameter 21 mm ... 35 mm, shielding: yes, connecting thread: M50 x 1.5, color: silver-colored, with O-ring