CHARX connect – Cabos de carregamento AC com conector NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T para veículos elétricos, estações de carga e wallboxes

Cabos de carregamento AC para veículos elétricos, estações de carga e wallboxes

Os cabos de carregamento modo 3 CHARX connect são adequados para o carregamento AC de veículos elétricos de todos os fabricantes e estão disponíveis com conectores de carga NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T em diferentes classes de potência. Além de cabos para a instalação fixa na estação de carga ou wallbox, recebe também cabos de carregamento tipo 2 portáteis que são guardados no veículo elétrico.

Go to Product Detail Page for item 1518310
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - AC charging cable
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - AC charging cable
1518310

CHARX connect eco, Type 2, Mobile AC charging cable, 20 A permanent, 480 V AC, with vehicle charging connector and infrastructure charging plug, Functional prototype, cable: 5 m, black, straight, with protective cap, PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), The protective cap included in the scope of delivery is plugged onto the vehicle charging connector for which protection is required by standard.

Vantagens

  • Gama de produtos alargada para NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Elevada qualidade, design robusto e manuseamento conveniente
  • Revestimento especial do contacto para máxima proteção contra a corrosão
  • Estanqueidade longitudinal para uma utilização exterior segura
  • A pedido, com o seu logótipo e montagem de cabos personalizada
  • Desenvolvido e produzido de acordo com o padrão automóvel IATF 16949

O robusto cabo de carregamento AC no teste diário

As nossas famílias de produtos em comparação Decida qual o cabo de carregamento AC mais adequado às suas necessidades

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

Com foco na eficiência e sustentabilidade

CHARX connect comfort

Para as mais elevadas exigências de design e ergonomia

Caraterísticas de conceção
Design Design funcional e robusto Design triplamente premiado com pega ergonómica para um manuseamento confortável
Tacto Superfície de plástico padrão texturizado para uma aderência sólida Mistura de materiais para superfícies de malha otimizadas e zona de toque suave pronunciada para uma aderência perfeita
Ótica Preto uniforme para uma integração discreta Visual topo de gama com duas cores e contrastes de materiais para uma utilização intuitiva
Dimensões e peso Conector compacto e secções do condutor reduzidas para cabos mais leves e flexíveis Design generoso e secções do condutor mais elevadas como reserva de energia para uma utilização comercial contínua
Variedade e individualidade
Padrões de carregamento disponíveis NACS, tipo 2 Tipo 1, tipo 2, GB/T
Cores disponíveis do cabo de carregamento Preto (outros a pedido) Preto, cinzento, amarelo, vermelho (outros a pedido)
Cores disponíveis do conector de carregamento Preto (outros a pedido) Preto, preto-cinzento (outros a pedido)
Imagem de marca e montagem sob consulta
Qualidade e segurança
Desenvolvido e produzido de acordo com a norma IATF 16949
Cabo de acordo com a norma IEC 62893 ou com certificação UL
Contactos de alimentação e de sinal especialmente revestidos
Estanqueidade longitudinal
Ver a lista de produtos Ver a lista de produtos

CHARX connect comfort O cabo de carregamento AC topo de gama para as mais elevadas exigências de design e ergonomia

Pessoa a carregar o seu veículo elétrico com um cabo de carregamento tipo 2 na wallbox
Stephan Gahlow e Ralf Bungenstock seguram o certificado do German Design Award 2019 nas mãos
Conectores de carga AC CHARX connect comfort em utilização de exterior com chuva
CHARX connect comfort: cabos de carregamento AC com conectores tipo 1, tipo 2 e GB/T
Pessoa a carregar o seu veículo elétrico com um cabo de carregamento tipo 2 na wallbox

  • Design ergonómico: a geometria otimizada da pega e as zonas de toque suave garantem um manuseamento seguro - mesmo à chuva ou com luvas.
  • Tato e qualidade do material: As superfícies de alta qualidade e as superfícies de malha texturizada proporcionam estabilidade e uma sensação agradável na mão.
  • Elegância visual: linhas claras, proporções harmoniosas e contrastes de cores elegantes fazem do conector um atrativo em qualquer situação de carregamento.

Stephan Gahlow e Ralf Bungenstock seguram o certificado do German Design Award 2019 nas mãos

  • Triplamente premiado: o CHARX connect comfort foi distinguido com o German Design Award 2019, o iF Design Award 2019 e o Good Design Award 2021.
  • Ergonomia, estética e qualidade unidas: no desenvolvimento do produto em conjunto com o reconhecido designer industrial Stephan Gahlow, houve um foco num design ergonómico e atrativo, um estilo moderno e estético, bem como em materiais de elevada qualidade.

Conectores de carga AC CHARX connect comfort em utilização de exterior com chuva

  • Qualidade automóvel: fabricados de acordo com os elevados padrões da indústria automóvel (IATF 16949), os cabos de carregamento AC são particularmente robustos e duráveis.
  • Conceito de vedação inteligente: a estanqueidade longitudinal protege todas as partes vivas da humidade, para uma utilização segura no exterior.
  • Revestimento especial dos contactos: os contactos de potência e de sinal são revestidos adicionalmente, para além do revestimento de prata padrão - para uma transmissão de potência eficiente, uma ótima proteção contra a corrosão e uma vida útil extra longa.

CHARX connect comfort: cabos de carregamento AC com conectores tipo 1, tipo 2 e GB/T

A família CHARX connect comfort abrange os seguintes padrões de carregamento e classes de potência:

  • Tipo 1
    • 15 A / 240 V (monofásico) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (monofásico) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (monofásico) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (monofásico) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (monofásico) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (monofásico) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (monofásico) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (monofásico) / 6 AWG
  • Tipo 2
    • 20 A / 230 V (monofásico) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (monofásico) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (trifásico) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (trifásico) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (monofásico) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (monofásico) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (trifásico) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (trifásico) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (monofásico) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (trifásico) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (monofásico) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (trifásico) / 6,0 mm²

Vista 3D

Experimente agora em 3D

Analise o conector de carga tipo 1 da família CHARX connect comfort em maior detalhe. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.

CHARX connect eco O cabo de carregamento AC com foco na eficiência e sustentabilidade

Veículo elétrico é carregado com o cabo de carregamento AC CHARX connect eco
Veículo elétrico é carregado com o cabo de carregamento AC CHARX connect eco
Uma pessoa retira o cabo de carregamento AC CHARX connect eco do porta-bagagens de um veículo elétrico
CHARX connect eco: cabos de carregamento AC com conectores NACS e tipo 2
Veículo elétrico é carregado com o cabo de carregamento AC CHARX connect eco

O CHARX connect eco concentra-se no essencial: o carregamento seguro de veículos eléctricos. A utilização reduzida de materiais torna os cabos de carregamento AC não só mais sustentáveis, mas também mais baratos - sem comprometer o desempenho e a qualidade comprovada da Phoenix Contact. Desenvolvido e produzido de acordo com os elevados requisitos de processo e qualidade da indústria automóvel, em conformidade com a norma IATF 16949, e com o nosso revestimento de contacto especial para maior eficiência, proteção contra a corrosão e uma vida útil prolongada.

Veículo elétrico é carregado com o cabo de carregamento AC CHARX connect eco

O design simples, a utilização reduzida de materiais e a sustentabilidade da embalagem poupam recursos valiosos - ao mesmo tempo que cumprem todos os requisitos normativos e legais. A nossa inovadora estanqueidade longitudinal protege todas as partes vivas da humidade, mesmo que o invólucro esteja danificado e não necessite de encapsulamento total. O resultado: segurança máxima e, ao mesmo tempo, a possibilidade de reciclar o conector de carga nos seus materiais originais no final do seu ciclo de vida. Para uma E-mobility verdadeiramente sustentável.

Uma pessoa retira o cabo de carregamento AC CHARX connect eco do porta-bagagens de um veículo elétrico

Quer seja para o carregamento diário em casa, no escritório ou em viagem: graças às secções do condutor otimizadas, o CHARX connect eco oferece cabos mais finos e flexíveis e uma mobilidade significativamente maior. O conector de carregamento mais compacto, mais leve e com um tacto sólido facilita ainda mais o manuseamento. Isto significa que os cabos de carregamento móveis do tipo 2 podem ser facilmente ligados ao veículo e à estação de carga e guardados na bagageira.

CHARX connect eco: cabos de carregamento AC com conectores NACS e tipo 2

A família CHARX connect eco abrange os seguintes padrões de carregamento e classes de potência:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (monofásico) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (monofásico) / 6 AWG
  • Tipo 2
    • 20 A / 230 V (monofásico) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (trifásico) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (monofásico) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (trifásico) / 4,0 mm²

Vista 3D

Experimente agora em 3D

Analise o cabo de carregamento tipo 2 da família CHARX connect eco em maior detalhe. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.

A sustentabilidade alia-se à qualidade Poupe de forma inteligente e sem compromissos com o CHARX connect eco

Mapa de imagens interativo: Vantagens do CHARX connect eco
Menos material e peso
menos 14 % de plástico* no conector e menos 33 % de cobre* no cabo protegem o ambiente e conservam os recursos. Um conector 30 % mais leve* e um cabo 16 % mais fino* simplificam o manuseamento. A qualidade comprovada dos nossos materiais e do nosso fabrico garante uma segurança e uma fiabilidade sem limites. * Comparação CHARX connect eco com CHARX connect comfort, ambos de tipo 2, cabo 7,5 m, 32 A, trifásico.
Redução da pegada de CO₂
8 % menos emissões de CO₂* ao longo de todo o ciclo de vida do produto, de acordo com o método PEF (Product Environmental Footprint). Os percursos de transporte curtos até ao cliente final ajudam-nos a poupar CO₂. É por isso que fabricamos os cabos de carregamento de tipo 2 para o mercado europeu na Europa. * Comparação CHARX connect eco com CHARX connect comfort, ambos de tipo 2, cabo 7,5 m, 32 A, trifásico.
Embalagens sustentáveis
Evitamos deliberadamente a utilização de sacos de vácuo na embalagem dos cabos de carregamento de tipo 2, reduzindo assim a utilização de plástico. O cartão utilizado provém de uma exploração florestal responsável com certificação FSC Mix.
Estrutura reciclável
Os nossos conectores de carregamento estão equipados com um conceito de estanquidade longitudinal que permite dispensar o encapsulamento total ou o encapsulamento isolante. Alcançamos assim um menor desperdício. Todas as peças individuais e todos os materiais podem ser eliminados separadamente, devolvidos ao ciclo e utilizados para fabricar novos produtos.

FAQ Perguntas frequentes sobre o CHARX connect eco

Perguntas e respostas frequentes sobre os cabos de carregamento AC CHARX connect eco
Perguntas e respostas frequentes sobre os cabos de carregamento AC CHARX connect eco
Perguntas e respostas frequentes sobre os cabos de carregamento AC CHARX connect eco
Perguntas e respostas frequentes sobre os cabos de carregamento AC CHARX connect eco

A adição de "eco" significa "económico" e "ecológico" em igual medida, mas de modo algum restrições em termos de processamento, qualidade ou segurança. O design do conetor de carga e do cabo é funcionalmente bem pensado e reduzido ao essencial para poupar material. Transferimos estas poupanças para os nossos clientes através de preços atrativos. A qualidade do material e do acabamento dos cabos de carregamento AC está, portanto, ao nível elevado da Phoenix Contact. Todos os requisitos básicos, normativos e legais de segurança e funcionalidade são totalmente cumpridos. Isto torna o CHARX connect eco particularmente adequado para utilização privada e semi-profissional.

Perguntas e respostas frequentes sobre os cabos de carregamento AC CHARX connect eco

Os cabos de carregamento AC CHARX connect eco da Phoenix Contact cumprem todas as normas e requisitos legais relevantes para um carregamento seguro, de acordo com a norma internacional IEC 61851 para equipamentos de carregamento com fios. Cumprem também a norma internacional de conectores IEC 62196 para compatibilidade mecânica, a norma SAE J3400 para o mercado norte-americano e as diretivas RoHS e REACH da UE para segurança dos materiais e do ambiente. A marca CE do fabricante confirma a conformidade com os regulamentos de segurança europeus e a certificação CB por um laboratório de testes acreditado garante o reconhecimento mundial. Isto garante um elevado nível de segurança, qualidade e sustentabilidade.

Perguntas e respostas frequentes sobre os cabos de carregamento AC CHARX connect eco

A secção do condutor reduzida do cabo de carregamento AC CHARX connect eco foi selecionada de modo a que todos os requisitos de acordo com a norma IEC 62196 sejam cumpridos de forma fiável. Esta norma internacional especifica, entre outras coisas, os testes de aumento de temperatura sob carga e a estabilidade mecânica do cabo de carregamento e da ficha em condições realistas. Isto garante que o cabo de carregamento permanece seguro e eficiente mesmo em utilização contínua e que o risco de sobreaquecimento pode ser excluído desde que o produto seja utilizado de acordo com as suas especificações.

Conector de carregamento AC CHARX connect eco e bolsa de transporte adequada com logótipo personalizado do cliente

Conector de carga e bolsa com o seu logótipo Para uma presença forte da marca

Enquanto operador de infra-estruturas de carregamento (CPO) ou fabricante de automóveis, atribui especial importância a uma marca e aparência consistentes? A pedido, podemos fabricar os nossos conectores de carga com o logótipo da sua marca:

  • Logótipo firmemente gravado
  • Logótipo sob a forma de etiqueta de plástico resistente aos raios UV e a intempéries

Especialmente para os fabricantes de automóveis, o branding pode ser completado com a exibição proeminente do logótipo no nosso saco de transporte preto para cabos de carregamento de telemóveis tipo 2 - para uma imagem de marca forte, mesmo na bagageira.

Montagem personalizada de um cabo de carregamento AC

Montagem do cabo de carregamento Adaptado às suas necessidades de montagem

Os nossos cabos de carregamento AC estacionários estão disponíveis em stock com uma extremidade de cabo aberta e não montada num dos comprimentos padrão disponíveis. A pedido, podemos oferecer-lhe uma vasta gama de personalizações para responder às suas necessidades de montagem:

  • Comprimentos de cabo individuais, comprimentos de decapagem e cortes escalonados
  • Cravação das extremidades dos condutores com terminais ponteira ou terminais de olhal
  • Compactação das extremidades dos condutores através da tecnologia de soldadura por ultrassons

O nosso portfólio inclui cabos métricos e AWG em vários comprimentos e secções do condutor, bem como em versões retas e espiraladas. Se não encontrar a combinação pretendida, é também possível a criação e o fabrico de um artigo personalizado.

Uma pessoa carrega o veículo elétrico com o cabo de carregamento AC CHARX connect eco

É um condutor de veículos elétricos privados? Encontre o cabo de carregamento tipo 2 adequado através do Google

Procura um cabo de carregamento tipo 2 robusto e de alta qualidade para o seu veículo elétrico, que se adapte confortavelmente à sua mão? Como particular, pode obter facilmente os nossos cabos de carregamento em várias lojas online populares.

O seu contacto pessoal

Para todas as questões sobre os nossos produtos e soluções

André Almeida
André Almeida
Business Development E-Mobility
+351 92 529 3953
Terei todo o prazer em aconselhá-lo no seu projeto de infraestrutura de carregamento.