Experimente agora em 3D
Analise detalhadamente o conector de carga AC NACS. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.
O North American Charging Standard conforme SAE J3400 está a ganhar terreno e substituirá o padrão de carregamento CCS tipo 1 conforme SAE J1772 a longo prazo. A mudança para o NACS irá desempenhar assim um papel central na eletrificação do setor dos transportes e na expansão da infraestrutura de carregamento nos EUA, no Canadá e no México. Como especialista experiente em tecnologia de carregamento para E-mobility, fornecemos cabos de carregamento NACS conforme SAE e com certificação UL e tomadas no veículo NACS que cumprem as mais elevadas exigências – tanto para o carregamento AC como para High Power Charging.
Os nossos cabos de carregamento AC NACS da família CHARX connect eco, 100 % em conformidade com as normas, têm qualidade industrial comprovada e impressionam com máxima segurança. Os robustos conectores de carga NACS são fáceis de manusear e permitem um carregamento AC em duas classes de potência com 50 A e 80 A.
Analise detalhadamente o conector de carga AC NACS. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Os cabos de carregamento DC NACS da família CHARX connect professional permitem o carregamento High Power Charging (HPC) não refrigerado com 500 kW em Boost Mode ou 375 kW permanentemente. Os cabos de carregamento 100 % compatíveis com as normas impressionam pelo nível particularmente elevado de segurança e ergonomia durante o carregamento rápido.
Analise detalhadamente o conector de carga DC NACS. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Os nossos cabos de carregamento NACS são sempre caracterizados por um design visualmente apelativo e ergonómico.
Uma característica especial do cabo de carregamento DC NACS é o design de conector tradicional da Phoenix Contact com pega deslocada. Isto não só permite um manuseamento mais seguro e confortável, como também assegura o desacoplamento térmico das superfícies que aquecem, o que também aumenta a segurança na aplicação.
Os cabos de carregamento AC NACS são também particularmente fáceis de manusear graças às suas dimensões compactas e peso reduzido, combinados com um toque sólido.
De acordo com a norma UL 2251, os nossos conectores de carga AC e DC NACS estão equipados com uma proteção contra toque que cumpre o grau de proteção IPXXB. Esta proteção contra toque é realizada por pinos salientes dentro dos contactos de potência. São assim evitados acidentes elétricos provocados por um toque acidental nos contactos.
A característica especial da nossa proteção contra toque são as tampas de plástico totalmente revestidas dos pinos, que garantem uma fixação segura e duradoura. Isso evita que as tampas fiquem presas na tomada no veículo e falhas dispendiosas na estação de carga.
Os nossos conectores de carga NACS estão disponíveis em stock com um logótipo da Phoenix Contact gravado e um cabo não montado num dos comprimentos padrão disponíveis.
A pedido, podemos oferecer-lhe uma vasta gama de serviços para individualização e montagem do seu cabo de carregamento AC e DC NACS – de acordo com os seus requisitos de branding e montagem:
As tomadas de carga NACS com certificação UL e em conformidade com UL e SAE da família CHARX connect universal são a interface de carga AC e DC perfeita para veículos comerciais de todos os tipos. Com 800 A no Boost Mode, permitem o carregamento High Power Charging para paragens de carregamento curtas e uma utilização económica de frotas.
Analise detalhadamente a tomada no veículo NACS. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Os contactos de potência das nossas tomadas de carga caracterizam-se por uma ligação excecionalmente estável das tampas de isolamento. Mesmo a temperaturas extremas, resistem a forças de tração significativamente mais elevadas do que produtos comparáveis – uma vantagem decisiva para máxima segurança e durabilidade. Isto é confirmado pelo estudo “Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps” do ChargeX Consortium, publicado em nome do Departamento de Energia dos EUA, no qual somos mencionados como “Manufacturer A”. A nossa tecnologia é, por conseguinte, a "Best in Class" e uma referência para futuros procedimentos de teste.
As nossas tomadas no veículo NACS podem ser encomendadas a partir de 1 unidade e, deste modo, são ideais para pequenas séries, produção individual e construção de protótipos de veículos comerciais e máquinas móveis.
As tomadas de carga estão disponíveis com comprimentos de cabo HV de 2 m e 5 m. Mediante pedido, são possíveis comprimentos de cabo adicionais de até 20 m.
Um aquecimento integrado evita de forma fiável o congelamento do pino de travamento, de modo que, mesmo com a interface de carga congelada, o conector pode ser desligado após o fim do processo de carregamento.
O sistema de aquecimento patenteado usa elementos de aquecimento autorreguladores para máxima segurança e eficiência. Assim também é garantido um carregamento seguro e sem falhas, mesmo em condições meteorológicas extremas.
Graças a geometrias de rosca idênticas e dimensões iguais, a nossa tomada no veículo NACS cabe diretamente nos espaços de montagem existentes para as tomadas de carga de tipo 1 AC. Isto facilita a mudança para si e poupa esforço de desenvolvimento.
No entanto, a tecnologia de carregamento do veículo deve ser adaptada, uma vez que o NACS combina os cabos AC e DC.
Em caso de manutenção, a tomada de carga NACS pode ser facilmente substituída graças a cabos HV e tampas de serviço separáveis.
Os cabos de sinal – tanto para o atuador de 4 polos como para a interface LV de 8 polos (CP, PP, sistema de sensores de temperatura e elemento de aquecimento) – também são encaixáveis e, portanto, de manutenção fácil.
Todos os dias, as nossas equipas de desenvolvimento trabalham em mais inovações de produtos para o North American Charging Standard. Aqui encontrará uma visão geral de quando e que produtos NACS pode esperar da Phoenix Contact:
NACS significa North American Charging Standard (padrão de carregamento norte-americano), foi desenvolvido pela Tesla, foi normalizado como SAE J3400 desde o final de 2023 e combina o carregamento AC e DC de veículos elétricos num design de conector compacto. O NACS está a ser adotado por quase todos os fabricantes de automóveis para o mercado dos EUA, como a Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian e Volvo, e é também considerado o futuro padrão para a infraestrutura de carregamento na América do Norte, especialmente nos EUA, Canadá e México. Por exemplo, as redes de carregamento Electrify America e Electrify Canada estão a ser convertidas para NACS.
Os cabos de carregamento com conectores NACS permitem o carregamento AC e DC de veículos elétricos com tomadas de carga NACS conforme SAE J3400. Os cabos de carregamento NACS podem transmitir tensões até 1.000 V e correntes de 500 A ou mais. O conector de carga é mais compacto e ergonómico do que uma tomada de carga CCS de tipo 1 e não é necessário qualquer adaptador de NACS para CCS1 para carregar veículos elétricos com uma tomada de carga NACS. A Phoenix Contact é fornecedora de cabos de carregamento NACS robustos, certificados pela UL 2251, concebidos para utilização industrial e exigente.
Uma tomada de carga NACS é a interface do lado do veículo que permite o carregamento com conectores NACS conforme SAE J3400. Suporta carregamento AC e DC e foi concebido para tensões elevadas até 1.000 V e correntes de 800 A ou mais. As tomadas de carga NACS, como as da Phoenix Contact, são certificadas conforme UL 2251 e IEC 62196-1 e oferecem altos graus de proteção, como IP67 e IP6K9K. O seu design compacto e a sua elevada capacidade de carga tornam-nos particularmente adequados para os veículos elétricos modernos e para as futuras aplicações de alto desempenho, como os veículos utilitários.
Como especialista experiente e de longa data em tecnologia de carregamento para E-mobility, a Phoenix Contact oferece conectores e tomadas de carga NACS certificados pela UL 2251 e conforme SAE J3400 para carregamento AC e DC de veículos elétricos. Os fabricantes de infraestruturas de carregamento e de veículos beneficiam de uma qualidade, segurança e durabilidade particularmente elevadas. Designs robustos e ergonómicos, a elevada capacidade de condução de corrente e as opções de personalização garantem soluções técnicas fiáveis e proporcionam aos utilizadores uma experiência de carregamento sem dificuldades, confortável e de primeira classe.
Desde a fundação em 2013 que a Phoenix Contact E-Mobility é especialista em tecnologia de carregamento E-mobility no Grupo Phoenix Contact. Com mais de 800 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção com 33 200 m², são oferecidos mais de 500 produtos para a criação de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Com a certificação IATF, a empresa cumpre os elevados requisitos da indústria automóvel.
Em conjunto com importantes fabricantes de automóveis e a TÜV SÜD, somos desde 2015 um dos membros fundadores da Charging Interface Initiative (CharIN). Com mais de 300 membros, a organização é a principal associação mundial que promove padrões de carregamento harmonizados, como o Combined Charging System (CCS), o North American Charging Standard (NACS) e o Megawatt Charging System (MCS).