- Design ergonómico: a geometria otimizada da pega e as zonas de toque suave garantem um manuseamento seguro - mesmo à chuva ou com luvas.
- Tato e qualidade do material: As superfícies de alta qualidade e as superfícies de malha texturizada proporcionam estabilidade e uma sensação agradável na mão.
- Elegância visual: linhas claras, proporções harmoniosas e contrastes de cores elegantes fazem do conector um atrativo em qualquer situação de carregamento.
CHARX connect eco, NACS, AC charging cable, 50 A permanent, 277 V AC, with vehicle charging connector and open cable end, cable: 25 ft, black, straight, without protective cap, with temperature sensors, SAE J3400, UL 2251, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via NACS vehicle charging inlets