O portfólio de produtos Catan combina o Niagara Framework® com o controlo de edifícios moderno e, ao mesmo tempo, permite a utilização contínua das infraestruturas KNX existentes.
O Catan pode converter perfeitamente as redes KNX em automação de edifícios com capacidade IoT e utiliza eficientemente a cablagem KNX existente – possibilitada pela tecnologia Single Pair Ethernet (SPE) e pelos módulos de expansão correspondentes.
Inline, Analog input terminal, Analog inputs: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, 3 dB base frequency at 230 Hz, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).