Com o sistema de gestão de edifícios Emalytics baseado em IoT foi criada uma plataforma central que é utilizada para monitorizar e controlar todos os trabalhos técnicos de forma unificada. Os dados relativos ao edifício, à energia e à produção selecionados são reunidos de forma estruturada e proporcionam uma visão global transparente do local. No projeto, mais de 90 estações de automação, cerca de 5.000 pontos de dados e 13 painéis de operação foram integrados num sistema de automação de edifícios comum.
Häcker Küchen interliga edifícios, energia e tecnologia O sistema centralizado de automação de edifícios cria transparência em todos os processos relevantes e constitui a base para uma operação económica e preparada para o futuro.
Perfil do cliente
Häcker Küchen GmbH & Co. KG
A Häcker Küchen GmbH & Co. KG com sede em Rödinghausen, na Vestefália Oriental, é um dos principais fabricantes de cozinhas da Alemanha. Fundada em 1898, a empresa familiar opera cinco locais de produção modernos com uma área total de mais de 223.000 m². Diariamente são produzidas cerca de 1.000 cozinhas personalizadas para os mercados internacionais.
Desafio
Interligação global de trabalhos complexos
Com a nova construção da Unidade 5, a Häcker Küchen foi confrontada desde o início com a tarefa de interligar holisticamente um grande número de trabalhos técnicos. A tecnologia dos edifícios e das instalações, os fluxos de energia e as interfaces de produção deveriam ser centralizados, transparentes e controláveis em toda a unidade. O objetivo era fundir diferentes sistemas e fontes de dados numa plataforma unificada. Ao mesmo tempo, a solução tinha de ser escalável e permitir futuras expansões. Outro requisito era o funcionamento simples e baseado em funções para diferentes grupos de utilizadores durante as operações de produção em curso.
Solução
O Emalytics funciona como um centro de controlo central para a interligação inteligente dos equipamentos de produção e distribuição de energia e equipamento técnico de edifícios. Os diferentes sistemas e fontes de dados são reunidos de forma normalizada e visualizados de forma clara. No total, vários milhares de pontos de dados de todas as transações fluem para uma plataforma unificada de gestão e visualização.
A espinha dorsal da solução é formada pelos sistemas de controlo de edifícios ILC 2x50 BI baseados na IoT, que realizam tarefas de controlo, regulação e comunicação. Ligam numerosos trabalhos através de protocolos normalizados e asseguram uma comunicação de dados consistente com o Emalytics. Mais de 90 estações de automação desta série estão a ser utilizadas no local.
A arquitetura modular da automação foi concebida para o crescimento e expansões futuras. Novos sistemas, trabalhos ou locais adicionais podem ser integrados sem problemas – tanto em novas construções como em subsequentes retrofits. A estrutura realizada no projeto, com milhares de pontos de dados, constitui uma base resistente e preparada para o futuro.
Produtos
Conclusão
Automação de edifícios preparada para o futuro com um claro potencial de retrofit
Com a solução da Phoenix Contact, a Häcker Küchen criou uma plataforma escalável para uma operação eficiente e sustentável na Unidade 5. O Emalytics e o ILC 2050 BI asseguram a transparência em todas as transações e tornam as estruturas complexas geríveis. A arquitetura modular também permite modernizar as instalações existentes, passo a passo, no âmbito de projetos de retrofit.