Comunicar com segurança na indústria de processos

Para garantir o processamento estável e fiável de todos os processos e, em caso de necessidade, efetuar intervenções atempadas, na indústria de processos é necessário monitorizar continuamente as instalações. Isto envolve a tendência para uma arquitetura aberta com configuração modular, que permite uma integração Plug and Play.

Mapa de imagem interativo: configuração de soluções de comunicação para a indústria de processos
Proteção contra sobretensão
A família de produtos DATATRAB DT protege as redes de alta velocidade até Ethernet de 10 GBit, assim como redes com interface RS-485. Além disso, também garante proteção a interfaces analógicas e digitais para a telecomunicação, incluindo DSL.
Saber mais
Proteção contra sobretensão
Infraestrutura de comunicação
Os produtos de Ethernet industrial do portfólio COMPLETE line oferecem todas as vantagens das redes de Ethernet modernas: infinitamente flexíveis, eficazes, universais e rápidas.
Saber mais
Infraestrutura de comunicação
Router de segurança
Os dispositivos de segurança mGuard adequam-se na perfeição à proteção descentralizada e à manutenção remota segura de células de produção ou de máquinas individuais.
Saber mais
Router de segurança
Router de segurança
Os dispositivos de segurança mGuard adequam-se na perfeição à proteção descentralizada e à manutenção remota segura de células de produção ou de máquinas individuais.
Saber mais
Router de segurança
Comunicação cablada
Os extensores Ethernet permitem-lhe ligar redes Ethernet até 20 km através de condutores simples de 2 fios. Assim, é possível combinar extensores Ethernet geríveis e não geríveis numa rede.
Saber mais
Comunicação cablada
Comunicação sem fios
Os routers de rede móvel TC ROUTER da Phoenix Contact permitem ligações de dados robustas através de redes móveis 4G.
Saber mais
Comunicação sem fios
Interface local
Desde o Tablet PC móvel para o controlo no campo até ao complexo software de visualização para sistemas de automatização alargados, o COMPLETE line possui a solução adequada para operar e monitorizar a sua aplicação.
Saber mais
Interface local
Switch
Os switches Ethernet são os nós de comunicação para a sua rede industrial. Garantem uma troca de dados fiável e eficiente e garantem a robustez da sua rede.
Saber mais
Switch
Controlar
A tecnologia de comunicação encaminha dados para continuarem a ser usados no nível de controlo.
Saber mais
Controlar
Alimentar e proteger
Conceitos de alimentação fiáveis permitem o trabalho ininterrupto de toda a infraestrutura de comunicação.
Saber mais
Alimentar e proteger

Os switches são um elemento central na comunicação industrial. Coordenam os dados entre uma variedade de terminais e permitem uma comunicação eficiente. Os switches não geríveis garantem uma funcionalidade padrão num número variável de portas. Os switches geríveis também permitem analisar e controlar a circulação de dados através de mecanismos de redundância e diagnósticos de rede, para além de disporem de uma cibersegurança alargada. Os routers ou os switches de 3 camadas cumprem funções semelhantes e também permitem ligar sub-redes.

Enquanto as unidades de controlo e de segurança possuem, por norma, uma ligação direta aos switches, algumas redes necessitam de uma infraestrutura de comunicação alargada. Os repetidores e extensores melhoram o alcance da rede. Os gateways aumentam o número de equipamentos e os conversores integram os participantes sem interface Ethernet.

Uma proteção contra sobretensão fiável é imprescindível para equipamentos de campo e cabos de dados. Para proteger as interfaces de dados sensíveis, a solução passa pela família de produtos DATATRAB DT do portfólio COMPLETE line.

Depois de escolhido o switch adequado para a aplicação, os restantes equipamentos para o campo são ligados, como os componentes de monitorização e de controlo. Para este caso adequam-se os Panel PC robustos e as IHM com certificações para áreas com atmosfera potencialmente explosiva e condições marítimas.

Por fim, os vários subsistemas são ligados ao controlador superior através de soluções cabladas ou sem fios. Para aplicações em ambientes próximos, uma cablagem é uma solução simples e fiável para uma transmissão de dados veloz. Se não for possível realizar uma cablagem devido às grandes distâncias, as soluções sem fios são uma alternativa. Além disso, estas ligações estão frequentemente sujeitas a interferências eletromagnéticas, como campos eletromagnéticos, reflexões, desvanecimento, interferências e sombras, que prejudicam a transmissão de dados.

Uma infraestrutura de comunicação mal gerida ou até mesmo infiltrada acarreta enormes riscos para a estabilidade e segurança da rede. Por isso, todas as aplicações críticas da infraestrutura têm de ser protegidas com cibersegurança IEC 62443. Se possível, em cada ponto de acesso. Os routers de segurança garantem aplicações seguras com firewalls de alto desempenho e flexíveis conforme IEC.