Controlo de máquinas e instalações na indústria de processos

Os controladores na indústria de processos gerem aplicações complexas em ambientes muitas vezes críticos. O COMPLETE line oferece soluções eficientes para a manutenção, reconversão ou atualização de aplicações existentes, assim como para o desenvolvimento de novas instalações preparadas para o futuro.

Configuração de sistemas de comando para a indústria de processos

Mapa de imagem interativo: configuração de sistemas de comando para a indústria de processos
I/O remoto
O sistema I/O Axioline P garante uma elevada disponibilidade para a sua aplicação. O bus local com capacidade de troca a quente permite a troca de módulos existentes a partir de uma estação I/O Axioline P, sem que o sistema tenha de se desligar.
Saber mais
I/O remoto
Sistema I/O
Seja para todos os sistemas de bus e redes convencionais ou com controlador próprio do sistema – as I/O avançadas permitem uma comunicação rápida e económica.
Saber mais
Sistema I/O
Controlador
A PLCnext Technology permite transmitir dados de campo para a nuvem para os usar, quando necessário, em sistemas de monitorização de instalações.
Saber mais
Controlador
Sistema I/O
O sistema I/O Axioline Smart Elements apresenta muitas vantagens para aplicações em áreas sem atmosfera potencialmente explosiva, desde o formato compacto até à aplicação flexível. O Axioline F está disponível com certificações Ex para condições difíceis.
Saber mais
Sistema I/O
Gateway Profinet
Os gateways convertem os sinais em série HART para Ethernet ou os sinais I/O para PROFIBUS PA de forma rápida e simples.
Saber mais
Gateway Profinet
Switch de campo PROFIBUS PA
Devido à sua certificação de zona Ex 1, os acopladores de equipamentos de bus de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus também são designados como barreiras de bus de campo.
Saber mais
Switch de campo PROFIBUS PA
Multiplexador
Um sistema multiplexador é um sistema simples para transmissão de sinais digitais e analógicos entre duas ou mais estações muito distantes.
Saber mais
Multiplexador
Switch de campo APL
A nova tecnologia APL "Advanced Physical Layer" permite uma ligação Ethernet direta do equipamento de campo, o que torna desnecessária uma conversão de protocolos. O switch de campo APL independente de protocolos foi concebido e obteve certificação para ser usado com segurança funcional em áreas com atmosfera potencialmente explosiva e estabelece ligações seguras com equipamentos APL das Zonas 0/1, de acordo com a norma 2-WISE.
Saber mais
Switch de campo APL
Ajustar sinais
Para um processamento estável e sem erros de processos complexos na indústria de processos, é imprescindível uma transmissão sem falhas de sinais do campo para o controlador.
Saber mais
Ajustar sinais
Ajustar sinais
Para um processamento estável e sem erros de processos complexos na indústria de processos, é imprescindível uma transmissão sem falhas de sinais do campo para o controlador.
Saber mais
Ajustar sinais
Ligar
O COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a ligação das mais diversas aplicações no quadro de comando.
Saber mais
Ligar
Comunicar com segurança
Para garantir o processamento estável e fiável de todos os processos e, em caso de necessidade, efetuar intervenções atempadas, na indústria de processos é necessário monitorizar continuamente as instalações.
Saber mais
Comunicar com segurança

Uma das principais tarefas do controlador no ambiente de processamento consiste na ligação de sensores e atuadores no campo ao controlador, respeitando todos os requisitos de segurança necessários, assim como as certificações Ex para as várias normas e zonas.

Uma possibilidade é a clássica ligação ponto a ponto, com produtos do setor da tecnologia de ligação e da adaptação de sinal. Os sinais analógicos são reunidos no campo através das caixas de distribuição adequadas para o ambiente e transmitidos para a sala de comando com o controlador superior através de cabos tronco. Esta solução é usada na indústria de processos em quase 80 % de todos os casos, especialmente na indústria petrolífera e de gás.

À medida que o tamanho e a complexidade da aplicação crescem, também aumenta o esforço de cablagem. Esta é uma das razões que justificam a utilização de sistemas descentralizados com ligação industrial à rede. Apesar de estes sistemas ainda se basearem frequentemente em sensores e atuadores analógicos, a tecnologia de comando faz um uso crescente de sinais analógicos.

Na indústria química e farmacêutica, um sistema de I/O remoto assume, muitas vezes, a recolha dos dados. Por norma, estes sistemas possuem uma certificação para a Zona 2 ou até mesmo para a Zona 1. Registam dados analógicos perto dos processos e permitem uma ligação eficiente ao controlador através do bus digital. A estação Axioline P é ideal para ser combinada com sistemas I/O com e sem certificação Ex e para ser usada em condições ambientais difíceis, assim como em intervalos de temperatura amplos, de -40 a 70 °C. Esta solução necessita de significativamente menos cablagem em comparação com as clássicas cablagens ponto a ponto.

Um conceito modular de automatização permite controlar os consumidores, como compressores e bombas. Um controlador descentralizado processa os dados recolhidos diretamente na aplicação e encaminha apenas os dados relevantes para a tecnologia de controlo. Isto permite reduzir o fluxo de dados e aumentar a velocidade do sistema.
A combinação de equipamentos de campo digitais, switches de campo PROFIBUS PA e um gateway PROFINET garante uma solução totalmente digital. Enquanto o switch de campo dá suporte à ligação e à comunicação com equipamentos digitais, o gateway Profinet permite uma comunicação redundante com o nível de controlo. Assim, o caminho fica livre para a ligação de sistemas de gestão de bens baseados na nuvem.

Mesmo as instalações modernas usam, na sua maioria, uma mistura de equipamentos de campo digitais e analógicos. Neste caso, os multiplexadores suportam a ligação de sinais I/O convencionais à rede existente PROFIBUS PA. Ligam 4 sensores de 20 mA ao gateway PROFINET e disponibilizam os sinais analógicos em formato digital. Deste modo, permitem uma utilização sustentável dos sistemas analógicos existentes com a nova tecnologia de sensores digitais.

A nova tecnologia APL "Advanced Physical Layer" permite uma ligação Ethernet direta do equipamento de campo, o que torna desnecessária uma conversão de protocolos. Além disso, permite usar outros dados dos equipamentos de campo e encaminha-os para cada parte interessada definida da instalação. O switch de campo APL independente de protocolos foi concebido e obteve certificação para ser usado com segurança funcional em áreas com atmosfera potencialmente explosiva e estabelece ligações seguras com equipamentos APL das Zonas 0/1, de acordo com a norma 2-WISE.