Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Adaptar sinais na indústria de processos

Um processamento sem erros e estável de processos complexos é imprescindível na indústria de processos. Por isso, uma transmissão sem interferências de sinais do campo para o controlador é particularmente importante. Para essas tarefas, o COMPLETE line dispõe de produtos com provas dadas e fiáveis, que funcionam com elevada precisão e segurança.

Image Map interativo: aplicações para a adaptação de sinal na indústria de processos
Cablagem do sistema para condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede
Os gateways de encaixe fácil podem ser integrados em quaisquer condicionadores de sinal MINI Analog Pro com saída de corrente ou digital de forma compacta na sua rede. Não são necessárias placas de entrada específicas de sinais.
Saber mais
Cablagem do sistema para condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede
Processamento de sinal
O MINI Analog Pro é a primeira família de condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de ligação encaixável. Os pontos de ligação bem visíveis e de fácil acesso, bem como a medição de corrente em funcionamento, facilitam significativamente o seu trabalho.
Saber mais
Processamento de sinal
Multiplexador HART
O multiplexador HART permite a configuração e diagnóstico online de aparelhos de campo compatíveis com HART, bem como a documentação permanente de variáveis de processo e estados com um PC ou um sistema de gestão, para a montagem em NS 35/7,5 ou NS 32
Saber mais
Multiplexador HART
Ligar
O COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a ligação das mais diversas aplicações no quadro de comando. Todos os produtos caracterizam-se por uma instalação fácil, acessórios padronizados e um design universal.
Saber mais
Ligar
Ajustar sinais
O MINI Analog Pro é a primeira família de condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de ligação encaixável. O MACX Analog oferece funções adicionais para requisitos de Ex i e SIL.
Saber mais
Ajustar sinais
Termination Carrier
Plug & Play: o Termination Carrier ajuda a ligar equipamentos para calha metálica MACX Analog às placas de entrada e saída de sistemas de automação rapidamente e sem erros usando cablagem pré-montada do sistema VARIOFACE.
Saber mais
Termination Carrier
Cablagem do sistema para I/Os universais
A cablagem do sistema VARIOFACE é um conceito de cablagem desenvolvido especificamente para o acoplamento a módulos I/O de diversos equipamentos de automatização.
Saber mais
Cablagem do sistema para I/Os universais
Elemento básico para o marshalling de sinais
O VIP I/O-Marshalling é uma solução independente do controlador, resultante de um elemento base e de acessórios de entrada e saída (IOA) encaixáveis com diferentes funções elétricas.
Saber mais
Elemento básico para o marshalling de sinais
IOAs encaixáveis para o marshalling de sinais
O VIP I/O-Marshalling é uma solução independente do controlador, resultante de um elemento base e de acessórios de entrada e saída (IOA) encaixáveis com diferentes funções elétricas.
Saber mais
IOAs encaixáveis para o marshalling de sinais
Cablagem do sistema para o sistema de relés PLC
A combinação do sistema de relés PLC-INTERFACE e da cablagem do sistema adequada cria a ligação rápida e encaixável do controlador e do relé.
Saber mais
Cablagem do sistema para o sistema de relés PLC
Relé lógico
O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alto desempenho entre o controlador e os periféricos do sistema. A PLC-INTERFACE oferece-lhe uma gama abrangente de relés e relés de estado sólido encaixáveis e muito compactos.
Saber mais
Relé lógico
Controlar
O COMPLETE line fornece inúmeras soluções eficientes para a manutenção, reconversão ou atualização de aplicações na indústria de processos, assim como para o desenvolvimento de novas instalações preparadas para o futuro.
Saber mais
Controlar
Comunicar com segurança
O COMPLETE line fornece tecnologia industrial de comunicação para aplicações fiáveis e seguras na indústria de processos.
Saber mais
Comunicar com segurança
Série de vídeos
Segurança funcional na indústria de processos

O que significa HAZOP e o que é uma função Interlock? Manuel Ungermann, gestor de produtos de segurança na Phoenix Contact, esclarece termos, temas e produtos relacionados com a ligação e o desligamento com segurança em instalações da tecnologia de processos.

Ver agora
Segurança funcional na indústria de processos