Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Tecnologia de ligação para a indústria de processos

O COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a ligação das mais diversas aplicações no quadro de comando. Todos os produtos caracterizam-se por uma instalação fácil, acessórios padronizados e um design universal.

Soluções de ligação para a indústria de processos

Image Map interativo: soluções de ligação para a indústria de processos
Bornes de corrente elevada
Os bornes de corrente elevada PTPOWER oferecem-lhe uma ligação mais rápida e fácil para a cablagem de condutores grandes.
Saber mais
Bornes de corrente elevada
Distribuição de potencial
Com o sistema único de réguas de bornes da Phoenix Contact pode selecionar livremente a tecnologia de ligação.
Saber mais
Distribuição de potencial
Ligação de motor
Para a ligação simples de motores, utilize as réguas de bornes de quatro níveis para uma secção transversal nominal de 2,5 mm² e 4 mm².
Saber mais
Ligação de motor
Passa-painel
Os conectores industriais HEAVYCON garantem uma transferência segura de sinais, dados e potência mesmo sob as condições mais difíceis.
Saber mais
Passa-painel
Borne de marshalling
Os compactos bornes de marshalling PTRV visam o marshalling claro de sinais no campo da automação.
Saber mais
Borne de marshalling
Separação e separação por faca
A Phoenix Contact oferece-lhe bornes seccionáveis e seccionadores com uma capacidade de condução de corrente até 31 A e uma tensão nominal máxima de 1000 V.
Saber mais
Separação e separação por faca
Alimentar e proteger
Uma elevada disponibilidade da instalação é essencial na indústria de processos. O COMPLETE line fornece soluções fiáveis e integradas para uma fonte de alimentação ininterrupta resistente.
Saber mais
Alimentar e proteger
Controlar
O COMPLETE line fornece inúmeras soluções eficientes para a manutenção, reconversão ou atualização de aplicações na indústria de processos, assim como para o desenvolvimento de novas instalações preparadas para o futuro.
Saber mais
Controlar
Ajustar sinais
Para um processamento estável e sem erros de processos complexos na indústria de processos, é imprescindível uma transmissão sem falhas de sinais do campo para o controlador.
Saber mais
Ajustar sinais

Ligação de corrente elevada
Os potentes bornes de corrente elevada são adequados para o fornecimento de energia.
Fonte de alimentação
Desde blocos de distribuição versáteis até bornes de passagem compactos, COMPLETE line oferece a distribuição de potencial adequada para cada aplicação.
Ligação de motor
Ligue o seu consumidor no campo de forma compacta e com economia de espaço com os terminais de ligação do motor. Assim, os passa-painel personalizáveis formam a interface flexível com o exterior.
Ajustar sinais
Os bornes de marshalling são utilizados principalmente na transmissão de sinal. A segurança necessária neste processo é assegurada por bornes seccionáveis e bornes seccionadores.