Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Alimentar e proteger na indústria de processos

Uma elevada disponibilidade da instalação é essencial na indústria de processos. Por isso, 99% das aplicações estão estruturadas com fontes de alimentação redundantes. O COMPLETE line oferece soluções integradas universais e coordenadas entre si para a construção da sua fonte de alimentação fiável.

Configuração de uma fonte de alimentação fiável para a indústria de processos

Configuração de uma fonte de alimentação fiável para a indústria de processos
Proteção contra sobretensão AC
A SEC Technology protege instalações e equipamentos de forma fiável contra eventos de sobretensão e evita assim falhas de produção.
Saber mais
Proteção contra sobretensão AC
Sistema de assistência para a proteção contra sobretensão
O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo destinado à proteção contra sobretensão na área da proteção da rede.
Saber mais
Sistema de assistência para a proteção contra sobretensão
Monitorização de energia
Os equipamentos de medição de energia EMpro registam e comunicam os seus dados de energia para sistemas de gestão e de controlo superiores. Serviços digitais e acesso global através do acesso cloud concedem-lhe uma elevada disponibilidade e transparência.
Saber mais
Monitorização de energia
Fonte de alimentação de 24 V
Elevada disponibilidade da instalação através do portfólio de alto desempenho QUINT complete. Para a sua solução individual, disponibilizamos-lhe as fontes de alimentação QUINT POWER, o conversor DC/DC, os módulos de redundância ativos e passivos, bem como as UPS com interface Ethernet.
Saber mais
Fonte de alimentação de 24 V
Redundância
Os módulos de redundância aumentam a fiabilidade operacional dos sistemas – adaptados individualmente à sua aplicação.
Saber mais
Redundância
Módulos de buffer
Proteja a sua aplicação com os nossos módulos de buffer em caso de falhas de rede de até vários minutos. A energia necessária para disponibilizar a energia de reserva é acumulada pelo módulo de buffer em condensadores sem manutenção.
Saber mais
Módulos de buffer
Proteção de equipamentos
A proteção seletiva de equipamentos com os diferentes mecanismos de disparo oferece a máxima segurança para cada consumidor.
Saber mais
Proteção de equipamentos
Distribuição de potencial DC
Para que as máquinas e instalações funcionem de forma perfeita, é necessário alimentar diversos componentes de sistema com corrente e sinais. O conceito de blocos de distribuição PTFIX oferece a solução certa para cada aplicação.
Saber mais
Distribuição de potencial DC
Distribuição de potencial AC
Com a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem pode agora realizar a montagem da distribuição de energia e de dispositivos de comutação de forma rápida e fácil.
Distribuição de potencial AC
Ligar
O COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a ligação das mais diversas aplicações no quadro de comando.
Saber mais
Ligar
Comunicar com segurança
Para garantir o processamento estável e fiável de todos os processos e, em caso de necessidade, efetuar intervenções atempadas, na indústria de processos é necessário monitorizar continuamente as instalações.
Saber mais
Comunicar com segurança

Uma proteção contra sobretensão de alto desempenho deriva de forma segura as sobretensões transitórias do lado da corrente alternada, sem ocorrerem paragens da instalação. A transmissão de eventos de sobretensão para a Cloud permite uma manutenção preventiva.

As soluções inovadoras para a distribuição de potencial AC ou DC reduzem a necessidade de espaço no quadro de comando e o tempo de instalação. Se necessário, as soluções redundantes ou baterias complementam a fonte de alimentação DC, garantindo assim a alimentação de 24 V mesmo em situações críticas.

Em grandes instalações de processamento, p. ex. em refinarias, já existem sistemas redundantes do lado da rede na forma de enormes fontes de alimentação ininterrupta AC centrais. Estes asseguram que, em caso de erro, nenhuma falha da rede resulta em interrupções das aplicações individuais.

Os disjuntores de proteção evitam consequências negativas de avarias do campo sobre o sistema global. Como complemento para a alimentação e proteção, as soluções de monitorização com futuro garantido ajudam a economizar energia no sistema global.