Alimentar, proteger e monitorizar em edifícios funcionais

Com a automação em edifícios funcionais está a aumentar constantemente o número de equipamentos inteligentes que têm de ser alimentados. Aqui impõe-se organizar o fornecimento de energia de forma eficiente e evitar falhas no sistema. O COMPLETE line oferece soluções para a alimentação, proteção e monitorização de energia em edifícios funcionais.

Criação de uma fonte de alimentação fiável para edifícios funcionais

Mapa de imagens interativo: Criação de uma fonte de alimentação fiável para edifícios funcionais
Proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão
A proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão tipo 1+2+3 FLASHTRAB protege com fiabilidade as instalações elétricas contra sobretensão. O módulo de sinalização remota opcional com saída digital sinaliza a ativação e a necessidade de manutenção.
Saber mais
Proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão
Monitorização de energia
Com o número de consumidores elétricos, também aumenta o potencial de otimização energética e, consequentemente, a necessidade de monitorização. Os equipamentos de medição de energia EMpro são ideais para o efeito, porque permitem uma integração em várias interfaces nas redes correspondentes.
Saber mais
Monitorização de energia
Fonte de alimentação DC
A alimentação de sistemas elétricos de portas, de alarmes, de notificações e outros sistemas de segurança e conforto é realizada, frequentemente, com tensão DC. Para tal, é necessária a conversão da tensão AC. Historicamente, os diversos sistemas necessitam de diferentes níveis de tensão. Para todos estes casos, as fontes de alimentação TRIO ou QUINT POWER fornecem soluções em classes de desempenho granulares.
Saber mais
Fonte de alimentação DC
UPS DC
QUINT e TRIO POWER oferecem diversas soluções de sistema com UPS, sistemas de redundância e baterias como reserva. Assim, protegem conforme necessário e evitam de forma fiável a falha de sistemas elétricos.
Saber mais
UPS DC
Disjuntores de proteção
Dentro dos circuitos DC, disjuntores de proteção térmicos, termomagnéticos ou eletrónicos oferecem uma proteção ideal.
Saber mais
Disjuntores de proteção
Baterias acumuladoras
As baterias acumuladoras do sistema COMPLETE line estão perfeitamente adaptadas para as soluções de fonte de alimentação e oferecem-lhe a máxima disponibilidade da instalação.
Saber mais
Baterias acumuladoras
Ligação à distribuição
As tomadas para a montagem em calha permitem a ligação direta de equipamentos de 230 V, p. ex., como fonte de corrente em trabalhos de manutenção.
Saber mais
Ligação à distribuição
Tomada de proteção de equipamentos terminais
No caso de consumidores a uma distância correspondente a mais de 10 m do cabo da distribuição principal, recomenda-se uma proteção de precisão adicional.
Saber mais
Tomada de proteção de equipamentos terminais
Proteção contra sobretensão AC
Especialmente em áreas externas é importante proteger Wallboxes, iluminação exterior, bombas e instalações fotovoltaicas contra sobretensão. Por vezes, estes equipamentos já possuem uma proteção contra sobretensão de fábrica. Noutros casos, é necessário adicioná-la no local.
Saber mais
Proteção contra sobretensão AC
Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
As instalações fotovoltaicas necessitam de proteção, tanto do lado da AC, como da DC. As caixas de junção de strings totalmente pré-fabricadas simplificam significativamente a ligação. Mesmo conectores fotovoltaicos especiais permitem uma ligação segura.
Saber mais
Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
Comunicar com segurança
Para que os edifícios possam ser operados de forma eficiente e sustentável, é necessária uma rede global e inteligente. O COMPLETE line oferece soluções para a comunicação segura em edifícios funcionais.
Saber mais
Comunicar com segurança
Ligar
O COMPLETE line fornece diversas soluções para ligações eficientes para a tecnologia para edifícios, desde a alimentação e distribuição de potencial, passando pela cablagem de saída, até à cablagem para áreas húmidas e para exteriores.
Saber mais
Ligar
Controlar e comutar
A gestão de edifícios funcionais tem de controlar diversas aplicações de forma central, como a segurança TI, automação dos espaços, AVAC ou conceitos de alimentação. Com o sistema de gestão de edifícios Emalytics e os componentes correspondentes, o COMPLETE line oferece uma plataforma para controlar e comandar todas as aplicações.
Saber mais
Controlar e comutar

A proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão tipo 1+2+3 FLASHTRAB protege com fiabilidade as instalações elétricas contra sobretensão. O módulo de sinalização remota opcional com saída digital sinaliza a ativação e a necessidade de manutenção.

No caso de consumidores a uma distância correspondente a mais de 10 m do cabo da distribuição principal, recomenda-se uma proteção de precisão adicional.

Especialmente em áreas externas é importante proteger Wallboxes, iluminação exterior, bombas e instalações fotovoltaicas contra sobretensão. Por vezes, estes equipamentos já possuem uma proteção contra sobretensão de fábrica. Noutros casos, é necessário adicioná-la no local.

As instalações fotovoltaicas necessitam de proteção, tanto do lado da AC, como da DC. As caixas de junção de strings totalmente pré-fabricadas simplificam significativamente a ligação. Mesmo conectores fotovoltaicos especiais permitem uma ligação segura.

A alimentação de sistemas elétricos de portas, de alarmes, de notificações e outros sistemas de segurança e conforto é realizada, frequentemente, com tensão DC. Para tal, é necessária a conversão da tensão AC. Historicamente, os diversos sistemas necessitam de diferentes níveis de tensão. Para todos estes casos, as fontes de alimentação TRIO ou QUINT POWER fornecem soluções em classes de desempenho granulares.

QUINT e TRIO POWER oferecem diversas soluções de sistema com UPS, sistemas de redundância e baterias como reserva. Assim, protegem conforme necessário e evitam de forma fiável a falha de sistemas elétricos.

Dentro dos circuitos DC, disjuntores de proteção térmicos, termomagnéticos ou eletrónicos oferecem uma proteção ideal.

Com o número de consumidores elétricos, também aumenta o potencial de otimização energética e, consequentemente, a necessidade de monitorização. Os equipamentos de medição de energia EMpro são ideais para o efeito, porque permitem uma integração em várias interfaces nas redes correspondentes.

As tomadas para a montagem em calha permitem a ligação direta de equipamentos de 230 V, p. ex., como fonte de corrente em trabalhos de manutenção.

A unidade funcional Ligar oferece soluções para a subdistribuição e ligação de vários equipamentos.