Controlar e comutar em edifícios funcionais

Com o nosso sistema de gestão de edifícios oferecemos-lhe uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital do edifício. No âmbito do programa COMPLETE line, a Emalytics oferece uma estrutura baseada em IoT para o controlo, a avaliação e o processamento dos dados de todas as unidades parciais, em função da necessidade.

Mapa de imagens interativo: controlar e comutar em edifícios funcionais
Comando espacial
Com o sistema de gestão de edifícios Emalytics oferecemos-lhe uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital do seu edifício.
Saber mais
Comando espacial
Controlador
O elemento central do sistema de gestão de edifícios é o controlador Building IoT ILC 2050 BI. Em conjunto com o amplo portfólio de módulos compatíveis, o controlador serve de elemento de ligação entre os protocolos de bus comuns ao nível de campo e o mundo aberto da Internet das Coisas.
Saber mais
Controlador
I/O
Automatize aplicações de forma fácil e económica com o sistema Inline composto por PLC, acopladores de bus e I/O para o quadro de comando.
Saber mais
I/O
Adaptação de sinal
Os condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de ligação encaixável MINI Analog Pro permitem uma instalação e uma colocação em funcionamento simples em espaço reduzido.
Saber mais
Adaptação de sinal
Relés
Os relés de estado sólido garantem, entre outros, processos de comutação fiáveis na automação de instalações. Aposte no nosso programa abrangente de relés de estado sólido e relés eletromecânicos, encaixáveis ou como módulo completo.
Saber mais
Relés
Controlo de motor
Ligar o arrancador de motor e reverter os motores de forma rápida e fiável. Temos arrancadores de motor para comutar e reverter motores assíncronos, assim como motores DC.
Saber mais
Controlo de motor
Comunicar com segurança
O funcionamento eficiente e preparado para o futuro de edifícios requer uma interligação integrada e inteligente. O COMPLETE line oferece soluções para a comunicação segura em edifícios funcionais.
Saber mais
Comunicar com segurança

Com o sistema de gestão de edifícios Emalytics pode programar a partir de um local central todas as aplicações, como a segurança TI, automação dos espaços, AVAC ou conceitos de alimentação. E tudo durante o funcionamento – sem restrições.

Com o controlador Building IoT ILC 2050 BI automatiza o seu edifício de forma eficiente. A expansão com componentes I/O adequados permite a criação de uma estação de automação modular para quase todas as tarefas na área da infraestrutura de edifícios.

Os condicionadores de sinal e transdutores asseguram uma transmissão de sinal sem interferências na tecnologia de medição, controlo e regulação.

Relés são interruptores controlados eletricamente que desempenham muitas funções na automação.

Ligar o arrancador de motor e reverter os motores de forma rápida e fiável, silenciosa e sem desgaste. Temos arrancadores de motor para comutar e reverter motores assíncronos, assim como motores DC.

Conceber em conjunto a mudança digital
Inteligente, digital, inovador

Para que os edifícios possam ser operados de forma eficiente e sustentável, é necessária uma rede global e inteligente. No nosso e-paper, mostramos-lhe como conseguir exatamente isso através da digitalização da automação de edifícios.

Ver agora o e-paper
E-Paper Edifícios Inteligentes