Software de programação de controlador lógico programável

Software de programação de controlador lógico programável

Tire partido do nosso software de programação PLC, fácil de utilizar e potente, para organizar eficazmente os seus processos de automatização. Desde drivers OPC a plataformas de software flexíveis para tarefas de engenharia abrangentes – connosco encontrará a solução ideal.Com a PLCnext Technology, oferecemos-lhe uma plataforma preparada para o futuro que permite uma integração perfeita e a máxima flexibilidade para aumentar a sua produtividade e reduzir os custos operacionais.

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programming software
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programming software
1639782

The PLCnext Technology tool chain is required to develop real-time and non-real-time applications in C++ and C# for PLCnext controllers. The PLCnext CLI command line tool is a core component in the tool chain and can be used to create metadata, C++ header files, and PLCnext Engineer libraries, as well as for the build process. There is also an add-in for Eclipse® and an extension for Microsoft Visual Studio®. This extends the user interfaces of these development environments to support the development process for PLCnext Technology.

Go to Product Detail Page for item 2700442
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programming software
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programming software
2700442

Programming software for INTERBUS-Safety systems and PROFIsafe controllers from Phoenix Contact, with graphical user interface according to IEC 61131-3 in function block diagram (FBD), ladder diagram (LD), and structured text (ST).
All of the libraries from the corresponding PLCopen libraries (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF, and TwoHand_SF) can be used per project.

Ecrã com detalhe do software do PLCnext Engineer

Software de engenharia para a automação industrial PLCnext Engineer

O PLCnext Engineer combina a programação clássica de PLC, o desenvolvimento moderno de software e funções de assistência baseadas em IA num ambiente de desenvolvimento aberto para a automação industrial. Deste modo, desenvolve, testa e otimiza soluções de automação de forma mais eficiente, desde a ideia inicial do projeto até a colocação em funcionamento. O PLCnext Engineer agrupa num único software todas as funções essenciais para o desenvolvimento de aplicações no PLCnext Control:

• Programação conforme IEC 61131-3
• Visualização
• Configuração
• Diagnóstico

Graças à arquitetura aberta da PLCnext Technology, é possível combinar de forma flexível a programação clássica de PLC, linguagens de alto nível, desenvolvimento de software moderno e funções baseadas em IA. Desta forma, especialistas em automação e IT trabalham em paralelo numa aplicação, utilizando as suas ferramentas e linguagens de programação preferidas. Isto permite eliminar as restrições dos ambientes de desenvolvimento proprietários. Isto simplifica os processos de desenvolvimento, melhora a colaboração entre diferentes disciplinas e reduz o tempo de lançamento no mercado de novas aplicações.

Apoio da IA para uma engenharia mais eficiente

A IA generativa integrada ajuda os programadores a resolver tarefas mais rapidamente, a utilizar o conhecimento de forma mais eficiente e a acelerar os processos de desenvolvimento. Fornece informações contextualizadas, apoia na criação e otimização de aplicações e facilita o trabalho com código de programa, configurações e documentação existentes. Isto permite implementar novas aplicações mais rapidamente e ampliar e otimizar com eficiência as soluções de automação existentes.

Especialmente em aplicações complexas, a IA ajuda a disponibilizar mais rapidamente o conhecimento existente sobre projetos e aplicações, a reduzir os tempos de formação inicial e a aliviar a carga de trabalho das equipas de engenharia no dia a dia. Assim, o utilizador mantém sempre o controlo: as sugestões são apresentadas de forma transparente e as alterações só são aplicadas após confirmação. Desta forma, as equipas de engenharia ganham mais tempo para inovações, reduzem os ciclos de desenvolvimento e aceleram a implementação de novas soluções de automação.

O seu bilhete gratuito
Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, stand 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Assegurar o seu bilhete gratuito
Phoenix Contact na SPS

Também pode ser do seu interesse