WATERWORX includes function block libraries for PC Worx which supplement the control technology from Phoenix Contact with functions such as regulation or control of field devices in process automation for water and wastewater treatment. The function blocks can be downloaded.
Software de programação de controlador lógico programável
Tire partido do nosso software de programação PLC, fácil de utilizar e potente, para organizar eficazmente os seus processos de automatização. Desde drivers OPC a plataformas de software flexíveis para tarefas de engenharia abrangentes – connosco encontrará a solução ideal.Com a PLCnext Technology, oferecemos-lhe uma plataforma preparada para o futuro que permite uma integração perfeita e a máxima flexibilidade para aumentar a sua produtividade e reduzir os custos operacionais.
The AX OPC SERVER copy license enables the installation and parallel use of the AX OPC SERVER on multiple workstations. It is a workstation license. A workstation full license is also required.
Function block library for safety-related analog value acquisition with standard I/O modules. Please contact the safety hotline (+49 5281 9-462777) before ordering the SAFE AI article.
OPC UA server for communication with a maximum of 10 modular small-scale controllers (AXC 1xxx or ILC 1x1)
Software de engenharia para a automação industrial PLCnext Engineer
O PLCnext Engineer combina a programação clássica de PLC, o desenvolvimento moderno de software e funções de assistência baseadas em IA num ambiente de desenvolvimento aberto para a automação industrial. Deste modo, desenvolve, testa e otimiza soluções de automação de forma mais eficiente, desde a ideia inicial do projeto até a colocação em funcionamento. O PLCnext Engineer agrupa num único software todas as funções essenciais para o desenvolvimento de aplicações no PLCnext Control:
• Programação conforme IEC 61131-3
• Visualização
• Configuração
• Diagnóstico
Graças à arquitetura aberta da PLCnext Technology, é possível combinar de forma flexível a programação clássica de PLC, linguagens de alto nível, desenvolvimento de software moderno e funções baseadas em IA. Desta forma, especialistas em automação e IT trabalham em paralelo numa aplicação, utilizando as suas ferramentas e linguagens de programação preferidas. Isto permite eliminar as restrições dos ambientes de desenvolvimento proprietários. Isto simplifica os processos de desenvolvimento, melhora a colaboração entre diferentes disciplinas e reduz o tempo de lançamento no mercado de novas aplicações.
Apoio da IA para uma engenharia mais eficiente
A IA generativa integrada ajuda os programadores a resolver tarefas mais rapidamente, a utilizar o conhecimento de forma mais eficiente e a acelerar os processos de desenvolvimento. Fornece informações contextualizadas, apoia na criação e otimização de aplicações e facilita o trabalho com código de programa, configurações e documentação existentes. Isto permite implementar novas aplicações mais rapidamente e ampliar e otimizar com eficiência as soluções de automação existentes.
Especialmente em aplicações complexas, a IA ajuda a disponibilizar mais rapidamente o conhecimento existente sobre projetos e aplicações, a reduzir os tempos de formação inicial e a aliviar a carga de trabalho das equipas de engenharia no dia a dia. Assim, o utilizador mantém sempre o controlo: as sugestões são apresentadas de forma transparente e as alterações só são aplicadas após confirmação. Desta forma, as equipas de engenharia ganham mais tempo para inovações, reduzem os ciclos de desenvolvimento e aceleram a implementação de novas soluções de automação.